©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Новое поколение
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Fundamental metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики / Применение
метрические размеры модульная система измерения температуры полный диапазон областей применения подходит для использования во взрывоопасных зонах присоединение к процессу: компрессионный фитинг без горловины с термогильзой / защитной гильзой (металлической)
Термогильза / защитная трубка
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
9,0 мм (0,35'') 11,0 мм (0,43'') 12,0 мм (0,47'') 14,0 мм (0,55") 15,0 мм (0,59")
Максимальная длина по запросу
до 10000,00 мм (393,70'')
Материал защитной трубки/термогильзы
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) 1.4841 (310)
Присоединение к процессу
компрессионный фитинг: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" приварной переходник
Форма наконечника датчика
Шероховатость поверхности Ra
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 40 бар (580 psi)
Погрешность
класс A согласно IEC 60751 класс AA согласно IEC 60751
Время отклика
в зависимости от конфигурации
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Сертификаты взрывозащиты
ATEX II ATEX IECEx NEPSI IECEx EAC Ex
Взрывозащита
Метрология по ГОСТ SIL (только для преобразователя)
Наиболее популярные загрузки
Omnigrad M TR12, TC12
Техническое описание
Версия на русском языке - 06/2019
Модульный термометр с опциональной вставкой – термометром сопротивления
или термопарой
EN
RU
CS DE ES FR IT JA PL PT ZH
05/06/2019
13/06/2013
Язык:
Русский
Версия:
05/06/2019
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI01118TRU_0219.pdf
38
документы
Omnigrad M TR12, TC12
Техническое описание
Модульный термометр с опциональной вставкой – термометром сопротивления или термопарой
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
05/06/2019
13/06/2013
Язык:
Русский
Версия:
05/06/2019
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI01118TRU_0219.pdf
Термо преобразов атель сопро тивления с термо гильзой и резьб овым подклю чением к пр оцессу без удлин ительной шейки, сменн &
EN
RU
Немецкий Испанский Финский French Итальянский Польский Китайский
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/08/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/08/2008
Размер файла:
914.7 KB
Имя файла:
TI258T02ru.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modular RTD/TC assemblies ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Язык:
Английский
Версия:
09/05/2022
Размер файла:
422.6 KB
Имя файла:
XA01057TEN_0422-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
RU
Китайский
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Язык:
Английский
Версия:
30/08/2023
Размер файла:
474.5 KB
Имя файла:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Язык:
Английский
Версия:
30/03/2023
Размер файла:
456.3 KB
Имя файла:
XA00100REN_1823-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
RU
Китайский
31/07/2020
Язык:
Английский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
173.5 KB
Имя файла:
XA02111TEN_0120.pdf
Термометры сопротивления/преобразователи термоэлектрические Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
RU
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Язык:
Русский
Версия:
17/07/2024
Размер файла:
466 KB
Имя файла:
XA01459TRU_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Китайский
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Язык:
Английский
Версия:
27/01/2025
Размер файла:
458.7 KB
Имя файла:
XA00044REN_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Уплотн. 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 шт
набор корпус фильтр. F15/T17, 3 штук
Коннектор 4p M20/M12 150мм
Gasket spares TA50-KB/JB/EB/SB/TB
Gasket spares TA50-KP/RP/JP/TP/EP/SP
Silopren уплотн.для TA70-PV D=11мм 10шт
Уплотнение Elastosil, TA70-NV D=9mm 10шт
Крепежный набор для TMT8х/7х (европ.)
Зап.части, кольцо D21/di 10xзелен.,10шт
Запчасти уплотнительное кольцо TA20R
Номер чертежа
Код заказа
A
TPR100-
Номер чертежа
Код заказа
A
TS111-
Номер чертежа
Код заказа
E
TW12-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20A-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20B-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA21E-
Номер чертежа
Код заказа
F
TA50-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT84-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT85-
Дисплей для встр. преобразователя
Номер чертежа
Код заказа
B
TID10-
Периферийное устройство FXA195
ПО Readwin 2000 управление+считывание
Соединительная головка TA30A
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30A-
Соединительная головка TA30D
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30D-
Соединительная головка TA30P
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30P-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT180-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT82-
Клемм.блок DIN B (42мм) на 3 кабеля,5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111513
Клемм.блок,DIN B (42мм) на 4 кабеля,5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111514
Клеммный блок DIN B (42мм) 6 клем, 5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111515
Термопроводная паста FDA-conform 30г
Термопроводная паста HSC 340
Комплект для конфигурации TXU10
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все