
Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical information
RTD Thermometer
omnigrad TST41N
Contact thermometer - Fast response
M.I. cable
Threaded process connection
With TIG welded reinforcing tubeEN RU 01/11/1998Язык:
Английский
Версия:
01/11/1998
Размер файла:
148.9 KB
Имя файла:
TI232ten_1198.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Omnigrad TST40N, TST41N
Техническое описание
Omnigrad TST40N, TST41N
Модульный термопреобразователь сопротивления платиновый с резьбовым
присоединением к процессуEN RU 09/10/2014Язык:
Русский
Версия:
09/10/2014
Размер файла:
510.4 KB
Имя файла:
TI01178TRU_0114.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Process RTD direct contact
Product root: TST41N-
Declaration number: HE_00517_01.17
Manufacturer specification: RoHSЯзык:
Английский
Версия:
13/03/2017
Размер файла:
161.6 KB
Имя файла:
HE_00517_01.17 China RoHS TST41N.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST18
7-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN RU 20/02/2024Язык:
Английский
Версия:
20/02/2024
Размер файла:
150.6 KB
Имя файла:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Метрология
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, T
SM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Russia
Approval agency: Rosstandart
Approval number: 68002-17
Metrology type: MetrologyЯзык:
Русский
Версия:
25/02/2022
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
68002-17.pdf
-
-
-
Метрология
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TET300-, TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-,
TS111-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 223
Metrology type: MetrologyЯзык:
Русский
Версия:
19/08/2019
Размер файла:
247.7 KB
Имя файла:
223 CYT Omnigrad .pdf
-