Компактные термопреобразователи сопротивления и термопары с неразъемным кабелем для штекерного или резьбового присоединения. Экономичные термометры, предназначенные для использования в различных промышленных процессах и в лабораторных условиях.
Кабельный термометр прост в установке и обеспечивает высокую эксплуатационную безопасность благодаря надежному и точному измерению температуры.
You've viewed 8 of 32 products
Описание ассортимента
Кабельные зонды предназначены для измерения температуры в составе промышленного или лабораторного оборудования, а также в установках с газообразными или жидкими средами (воздух, вода, масло и т.д.).
При отсутствии дополнительной защитной гильзы оболочка термометра непосредственно контактирует со средой процесса. Это позволяет термометру быстро и точно регистрировать изменения температуры процесса.
В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:
ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия
Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.
ТП — термопары: принцип действия
Термопара — пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.
Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.
Преимущества
- Удобство подбора датчика благодаря универсальности подбора погружной длины, используя передвижной компрессионный фитинг, а также благодаря широкому выбору различных присоединений к процессу
- Высокое быстродействие
- Экономическая эффективность