

Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 0,1 °C
-
Макс. рабочее давление (статическое)
0...0,5 бар
(0...7,25 psi) -
Диапазон рабочих температур
-20 °C...100 °C
(-4 °F...212 °F) -
Максимальная длина по запросу
18,5 м (60,6 фут)
Область применения
Prothermo NMT532 - это искробезопасный многосигнальный преобразователь с прецизионным датчиком средней температуры для управления запасами. Он представляет собой высокопроизводительное решение для различных областей применения, связанных с измерением уровня в резервуарах, позволяющее измерять постоянную среднюю температуру и получать эту информацию по локальному соединению HART®. Для максимально точного измерения для коммерческого учета и управления запасами рекомендуется подключать его к прибору Proservo NMS5 или монитору уровня заполнения емкости NRF590 с радарным уровнемером Micropilot.
Для точного измерения средней температуры.
Присоединение к процессу: фланцевое
Температура: -20 ... 100°C
Измерительная дистанция: 18.5м
Погрешность: ± 0.1°C
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Высокая точность измерений.
Искробезопасный прибор с максимально безопасной электрической конструкцией
Совместимость с удобными инструментами FieldCare
Простота и экономичность
Компактность и легкость
Высокая надежность и простота установки
Не требует техобслуживания
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Prothermo NMT532
Искробезопасный многосигнальный преобразователь
с прецизионным датчиком средней температуры
для управления запасамиEN RU 24/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Язык:
Русский
Версия:
01/09/2012
Размер файла:
741.3 KB
Имя файла:
TI00049GRU_1512.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prothermo NMT532_Operating Instructions
The Prothermo NMT532 is multi-spot Pt100 average thermometer combine
with a HART signal converter to meet the demand of temperature
measurement for inventory control applications. The NMS532 consists of
Max.6 temp. elements which have different lengths with fixed (2,3m)
intervalEN RU 01/05/2007Язык:
Английский
Версия:
01/05/2007
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA1032N08en05.07.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prothermo NMT532. Устройство для измерения температуры
Prothermo NMT532. Устройство для измерения температуры.
Руководство по эксплуатацииEN RU 23/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Язык:
Русский
Версия:
03/06/2013
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
BA01032G08EN16.13-ru.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prothermo NMT532_Safety Instructions IECEx KEM 10.0058 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous Areas
Designation according to IECEx 02EN RU 14/11/201418/05/2011Язык:
Английский
Версия:
14/11/2014
Размер файла:
275.9 KB
Имя файла:
XA00581G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prothermo NMT532-Safety Instructions KEMA 03 ATEX 1448 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified
for Use in Explosion-hazardous Areas
Designation according to Directive 94/9/ECEN RU 14/11/201418/05/2011Язык:
Английский
Версия:
14/11/2014
Размер файла:
396.3 KB
Имя файла:
XA00584G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prothermo NMT532
INMETRO: Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
EN RU 15/03/2023Язык:
Английский
Версия:
15/03/2023
Размер файла:
722.5 KB
Имя файла:
XA02658GEN_0223-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
NMT532 cFMus
Safety instruction_NMT532 cFMus
Язык:
Английский
Версия:
14/12/2017
Размер файла:
123.8 KB
Имя файла:
NMT532-7_cFMus_en-fr.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
NEPSI:
Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
Ex ia IIB T6…T4 GbEN RU 15/02/202107/08/2014Язык:
Английский
Версия:
15/02/2021
Размер файла:
518.7 KB
Имя файла:
XA01260G-A00EN02.21.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
NMT532 for Russia EAC
NMT532 for Russia EAC
EN RU 31/10/202230/11/202104/09/2018Язык:
Русский
Версия:
04/09/2018
Размер файла:
494.6 KB
Имя файла:
XA01791G-A08RU01.18.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN RU 14/03/2025Язык:
Английский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
623.3 KB
Имя файла:
HE_02099_01.25.pdf
-