Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Prothermo NMT539

Измеритель температуры многозонный
Prothermo NMT539

Высокоточное измерение средней температуры

NMT539
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    +/- 0,1 °C

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    0...0,5 бар
    (0...7,25 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    Стандартное исполнение:
    -40 °C...100 °C
    Опция:
    -55 °C...235 °C
    Характеристики подтоварной воды:
    -40 °C...100 °C
    Криогенная среда::
    -170 °C...60 °C

  • Максимальная длина по запросу

    40 м (131,2 фут)

Область применения

Prothermo NMT 539 состоит из интеллектуального преобразователя сигнала HART, датчика средней температуры и датчика подтоварной воды. Измерение средней температуры выполняется с помощью прецизионных многозонных элементов Pt100. Прибор NMT539 – это высокопроизводительное решение, позволяющее получать данные о постоянной средней температуре и границе раздела с водой по соединению HART®. Для максимально точного измерения коммерческого учета и управления запасами рекомендуется подключать его к прибору Proservo NMS5 или монитору уровня заполнения емкости NRF590 с радарным уровнемером Micropilot.

Для высокоточного измерения средней температуры и измерения подтоварной воды.

  • Присоединение к процессу: JIS10K 50A RF, ANSI 2" 150 lb RF, DN50 PN10 RF, JPI 2" 150 lb RF

  • Температура: -40 ... 100°C

  • Измерительная дистанция: 40м

  • Погрешность: ± 0.1°C

  • ATEX, IECEx, FM, CSA

Преимущества

  • Искробезопасный прибор с максимально безопасной электрической конструкцией

  • Доступно четыре варианта исполнения, соответствующих различным требованиям заказчиков:
    - Только преобразователь
    - Преобразователь с датчиком температуры
    - Преобразователь с датчиком подтоварной воды
    - Преобразователь с датчиками температуры и подтоварной воды

  • Преобразователь совместим с различными типами элементов датчиков температур, поставляемых сторонними производителями.

  • Совместимость с удобными инструментами ToF (Time-of-Flight) от Endress+Hauser

  • Широкий выбор присоединений к процессу и кабельных вводов, соответствующих классификациям, используемым в различных странах мира.

  • Высокая надежность и простой монтаж

  • Не требует технического обслуживания

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: для самых требовательных областей применения ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия