©Endress+Hauser
Ранняя версия
Omnigrad S TST280
Omnigrad S TST281
Новое поколение
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики / Применение
метрические размеры модульная система измерения температуры полный спектр областей применения подходит для использования во взрывоопасных зонах с горловиной для использования в сочетании с термогильзой возможность использования со вставкой StrongSens
Термогильза / защитная трубка
для использования в сочетании с термогильзой
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
Диаметр вставки 3,0 мм (0,12'') 6,0 мм (0,24'')
Максимальная длина по запросу
до 30000,00 мм (1181,10'')
Материал защитной трубки/термогильзы
Присоединение к процессу
Присоединение термометра, наружная резьба: G1/2" NPT1/2" M14x1,5 M18x1.5 M20x1,5 R3/4" R1/2"
Форма наконечника датчика
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)
в зависимости от термогильзы
Погрешность
класс A согласно IEC 60751 класс AA согласно IEC 60751
Время отклика
в зависимости от конфигурации
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Взрывозащита
Метрология по ГОСТ SIL (только для преобразователя)
Наиболее популярные загрузки
TR88, TC88
Версия на русском языке - 05/2021
Модульный термометр
TR88 со вставкой – термометром сопротивления (RTD)
TC88 со вставкой – термопарой (TC)
EN
RU
CS DE ES FR HR IT JA PL PT ZH
28/05/2021
17/01/2019
21/04/2015
15/04/2015
10/12/2012
Язык:
Русский
Версия:
28/05/2021
Размер файла:
963.9 KB
Имя файла:
TI01098TRU_0521.pdf
Omnigrad S TR88
Версия на русском языке - 11/2003
Термометр сопротивления в сборе со штуцером и съемной
вставкой. Выходные сигналы
PCP (4...20 mA), HART® , PROFIBUS-PA®
EN
RU
CS DE FR IT JA PL ZH
01/11/2009
01/11/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/11/2003
Размер файла:
280 KB
Имя файла:
TI271TRU.pdf
33
документы
Термометр сопротивления в сборе со штуцером и съемной вставкой. Выходные сигналы PCP (4...20 mA), HART® , PROFIBUS-PA®
EN
RU
Чешский Немецкий French Итальянский Японский Польский Китайский
01/11/2009
01/11/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/11/2003
Размер файла:
280 KB
Имя файла:
TI271TRU.pdf
Модульный термометр TR88 со вставкой – термометром сопротивления (RTD) TC88 со вставкой – термопарой (TC)
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Хорватский Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
28/05/2021
17/01/2019
21/04/2015
15/04/2015
10/12/2012
Язык:
Русский
Версия:
28/05/2021
Размер файла:
963.9 KB
Имя файла:
TI01098TRU_0521.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
RU
Китайский
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Язык:
Английский
Версия:
30/08/2023
Размер файла:
474.5 KB
Имя файла:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Язык:
Английский
Версия:
30/03/2023
Размер файла:
456.3 KB
Имя файла:
XA00100REN_1823-00.pdf
Термометры сопротивления/преобразователи термоэлектрические Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
RU
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Язык:
Русский
Версия:
17/07/2024
Размер файла:
466 KB
Имя файла:
XA01459TRU_0324-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
RU
Китайский
31/07/2020
Язык:
Английский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
173.5 KB
Имя файла:
XA02111TEN_0120.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Китайский
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Язык:
Английский
Версия:
27/01/2025
Размер файла:
458.7 KB
Имя файла:
XA00044REN_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Язык:
Немецкий
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.9 MB
Имя файла:
FA00006Tde.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Крепежный набор для TMT8х/7х (европ.)
Уплотн. 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 шт
Крышка F15, окошко PC, 316L, уплотнение
набор корпус фильтр. F15/T17, 3 штук
Клеммный блок PA M20;M12; L150
Коннектор 4p M20/M12 150мм
Зап.части, медное кольцо G1/2",(10 шт)
Зап.части, медное кольцо G3/4",(10 шт)
Зап.части, медное кольцо M20x1.5(10шт)
Зап.части, кольцо D21/di 10xзелен.,10шт
компл.зап.част.,медное кольцо M18(10 шт)
Запчасти комплект медн.кольц M14x1.5(10)
Запчасти уплотнительное кольцо TA20R
Номер чертежа
Код заказа
A
TS111-
Номер чертежа
Код заказа
A
TPR100-
Удлинительная шейка для термогильзы
Номер чертежа
Код заказа
E
TN15-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20A-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA20B-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA21E-
Номер чертежа
Код заказа
F
TA50-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT82-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT84-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT85-
Дисплей для встр. преобразователя
Номер чертежа
Код заказа
B
TID10-
ПО Readwin 2000 управление+считывание
Периферийное устройство FXA195
Соединительная головка TA30A
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30A-
Соединительная головка TA30D
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30D-
Соединительная головка TA30P
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30P-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT180-
Термопроводная паста FDA-conform 30г
Термопроводная паста HSC 340
Клемм.блок DIN B (42мм) на 3 кабеля,5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111513
Клемм.блок,DIN B (42мм) на 4 кабеля,5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111514
Клеммный блок DIN B (42мм) 6 клем, 5 шт
Номер чертежа
Код заказа
C
71111515
Комплект для конфигурации TXU10
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все