Краткий обзор преимуществ
-
With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance. -
Reliable & easy:
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
All required components in one bundle, nothing is forgotten
-
100% compliance and audit-proof documentation:
Fully traceable calibration with automated documentation
Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
Predictive maintenance
Calibration with timestamp
-
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Подробно о комплекте

Компоненты и предварительные конфигурации
-
Фиксированная компоновка
Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине -
Компоненты1
- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45 data manager
Фиксированная компоновка:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Гнездо 1:C4x HART/4...20 мА вход, с двунаправленной передачей HARTГнездо 2:AНе используетсяГнездо 3:AНе используетсяГнездо 4:AНе используетсяГнездо 5:AНе используетсяФункционал ведущ.коммуник.устр-ва:1НетПакет прикладного ПО:3Дистанционная сигнализация + математическое>Пакет лицензий для FDM ПО MS20:MAProfessional 1x лицензия (1 ПК) -
2
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometerФиксированная компоновка:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Связь; Выходной сигнал:AHART; 4-20mAТочка автом. калибровки; Точность:1118oC; самокалибровка с улучшенной точностью
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
Memograph M RSG45 data manager
The Advanced Data Manager is a flexible and powerful system for organizing process values. Thanks to its intuitive operation, Memograph M adapts quickly and easily to any application. The process values are clearly presented on the display and logged safely, limits are monitored and analyzed. Via communication protocols, the measured and calculated values can be easily transferred to higher-level systems and plant modules can be interconnected. Also available as DIN rail version without display.
-
Принцип измерения
Регистратор данных
-
Принцип измерения
Счетчик теплоты
-
Функция
Защищенная регистрация данных и анализ сигналов
визуализация
встроенный веб-сервер для настройки прибора
прозрачная передача HART(R), RSG45 в качестве модема HART
уведомление по электронной почте (зашифрованные сообщения)
период сканирования 100 мс, период высокоскоростного сохранения 100 мс
модульная конструкция – простое расширение
чтение и обработка данных с помощью программного обеспечения Field Data Manager
сервер OPC для индикации мгновенных значений (опция) -
Вход
20 аналоговых (макс.) (U, I, ТП, ТС, частотные, импульсные)
20 HART (макс.) (HART, 4…20 мА)
14 цифровых (макс.) (входы сигналов управления, событий и подсчета) -
Выход
12 релейных (макс.)
2 аналоговых (макс.) (I, импульсный)
1 для питания преобразователя -
Интерфейс
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP, ведомое устройство
Modbus RTU/TCP, ведущее устройство
Profibus DP
Устройство PROFINET
Адаптер EtherNet/IP -
Хранение/запись
внутренняя память
карта SD
флэш-накопитель USB -
Дисплей
Цветной графический TFT-дисплей 7"
Цветной графический TFT-дисплей 7" с сенсорной панелью -
Корпус
панельный корпус, с рамкой из литого цинка
панельный корпус, с рамкой из нержавеющей стали
настольный корпус
полевой корпус -
Питание
100...230 В перем. тока +/-10%
24 В (-10%; +15%) перем./пост. тока -
Сертификаты
CE
EAC
UL (US и CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
Список UL
Сертификат PROFINET -
Программный пакет
ПО для дозирования
ПО для работы со сточными водами
ПО для удаленной аварийной сигнализации
ПО для энергетики (вода + пар)
Сточные воды + переполнение дождевой водой + удаленная аварийная сигнализация
ПО для удаленной аварийной сигнализации + ПО для энергетики (вода + пар)
-
Принцип измерения
Блок расчета энергии
-
Принцип измерения
Счетчик теплоты
-
Функция
Расчет массового расхода и энергии для воды и пара.
-
Расчеты
Масса/количество теплоты
разница в количестве теплоты -
Количество точек применения
Не определено
-
Стандарты расчета
IAPWS-97
-
Связь
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP (ведомое устройство)
Modbus RTU/TCP (ведущее устройство)
Profibus DP
Устройство PROFINET
Адаптер EtherNet/IP -
Питание
Не определено
-
Питание по сигнальной цепи
24 В пост. тока +/-15%
-
Класс защиты
IP65 (передняя панель)
-
Вход
0...20 (универсальный)
HART
6...14 (цифровой) -
Выход
2 аналоговых
-
Размеры (ШxВxГ)
195,2 x 149,2 x 227,1 мм (7,69" x 5,87" x 8,94")
-
Настройка
Локальный навигатор, веб-сервер, FieldCare/DeviceCare
-
Дисплей
7“ TFT
-
Функции программного обеспечения
Встроенные функции расчета массового расхода и энергии
-
Сертификаты
CE
EAC
UL (US и CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
Список UL
Сертификат PROFINET
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer
Our award-winning iTHERM TrustSens TM371 sanitary RTD features the world's first self-calibrating Pt100 sensor unit! The hygienic temperature transmitter with Heartbeat Technology effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime while increasing product safety and process efficiency in food, beverage and life sciences applications. The instrument complies with FDA and GMP regulations and integrates with the Netilion cloud-based Industry 4.0 ecosystem.
-
Принцип измерения
Терморезистор
-
Характеристики / Применение
самокалибровка
метрическое исполнение
компактный температурный зонд
гигиеническое исполнение
гигиеническое присоединение к процессу -
Термогильза / защитная трубка
не комплектуется
с термогильзой
с Т-образной/угловой термогильзой -
Вставка/чувствительный элемент
исполнение для труб, изолированные провода, негибкий
-
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
6,0 мм (0,24'')
9,0 мм (0,35'')
12,7 мм (0,5") -
Максимальная длина по запросу
до 900,00 мм (35,4'')
-
Материал защитной трубки/термогильзы
1.4435, содержание дельта-феррита < 1%
316L -
Присоединение к процессу
компрессионный фитинг
приварной переходник
зажимные соединения по ISO2852
резьбовое соединение труб по DIN 11851
асептическое резьбовое соединение труб по DIN 11864-1
металлические уплотнения
резьба по ISO 228 для переходника Liquiphant
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
Т-образные и угловые компоненты -
Форма наконечника датчика
прямой
усеченный -
Шероховатость поверхности Ra
0,76 мкм
0,38 мкм
0,38 мкм, с электронной полировкой -
Диапазон рабочих температур
PT 100:
-40 °C ...160 °C
(-40 °F ... 320 °F) -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 40 бар (580 psi)
-
Время отклика
t50 = 2,5 с
t90 = 9,5 с -
Встраиваемый нормирующий преобразователь
нет (сигнал 4…20 мА, HART)
-
Сертификаты взрывозащиты
CSA C/US
UKCA
ATEX IECEx
EAC
NEPSI