Процессы нагревания и охлаждения являются энергозатратными. Затраты компаний на электроэнергию постоянно растут и зависят от конкретной отрасли, при этом они могут достигать 40% от общих производственных затрат; таким образом, оптимизация энергопотребления является очень актуальной темой. Основной такой оптимизации является регистрация расхода энергии, для которой применяются теплосчетчики и диспетчеры приложений. Они рассчитывают энергоемкость жидкостей и пара на основе расхода, температуры и/или давления.
You've viewed 8 of 32 products
Модельный ряд тепловычислителей
Ассортимент тепловычислителей Endress+Hauser включает:
- Тепловычислитель: вычислитель параметров воды и пара для расчета энергии пара и воды на производстве
- Вычислитель расхода и теплоты: универсальный вычислитель расхода и теплоты, предназначенный для газов, жидкостей и пара
- EngyCal: счетчик и калькулятор пара для некоммерческого расчета и управления энергопотреблением
Диспетчер приложения обеспечивает:
- Диспетчер приложения: Memograph с энергетическим пакетом выполняет некоммерческий учет массового расхода и расхода энергии воды и пара
Принцип измерения
Безопасные системы регистрации данных предназначены для измерения подводимых к ним входных сигналов и экстраполяции данных, необходимых для отдельных областей применения. Затем эта информация отображается на экране и сохраняется в приборе или на сменном носителе данных. Информацию о процессах можно сохранить на длительное время, передав в вышестоящие системы (например, на ПК), где для получения доступа к ней достаточно нажать клавишу.
Общая особенность всех этих устройств заключается в том, что они функционируют практически без износа (благодаря отсутствию бумаги и пишущих элементов), экономя время и деньги.
Используя различные виды интерфейсов, их можно встраивать в самые современные структуры соединения для регистрации измеряемых данных и автоматизации процессов. Благодаря наличию графических дисплеев теплосчетчики и диспетчеры приложений можно применять в последовательностях оконечных процессов и быстрого реагирования на объекте.
Математические и логические комбинации позволяют выполнять сложные расчеты, а также автоматический анализ измеренного сигнала.
Преимущества
- Для контроля энергопотребления во всех отраслях промышленности
- Высокий уровень защиты данных
- Расчет энергии, количества теплоты, количества нетто, перепада температуры и количества теплоты в областях применения с наличием газа, жидкости, пара и воды
- Одновременный расчет до шести значений на каждом приборе
- Функция архивации сообщений об ошибках и изменении параметров с датой и временем