Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Fieldgate FXA320, FXA520 Technical Information
Gateway for remote monitoring of 4–20 mA and HART measuring devices
via Web-BrowserEN RU 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/07/2007Язык:
Английский
Версия:
03/08/2015
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
TI00025SEN_1615.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Solar box for Fieldgate FXA320 Technical Information
Independent power supply for Fieldgate FXA320
EN RU 30/07/2004Язык:
Английский
Версия:
30/07/2004
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI391FEN.PDF
-
-
-
Техническое описание (TI)
Fieldgate FXA 320/520
Шлюз / Интерфейс
Шлюз для удаленного мониторинга датчиков и приводов
через Web-браузерыEN RU 30/04/2004Язык:
Русский
Версия:
30/04/2004
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI369F00ru.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Fieldgate Portal
Communication platform for Fieldgate over the Internet
EN RU 21/07/2005Язык:
Английский
Версия:
21/07/2005
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI388FEN.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Fieldgate FXA320 Operating Instructions
Ethernet, Modem and GSM gateway for 4–20 mA analog and binary
devices
V1.07.xxEN RU 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/01/2009Язык:
Английский
Версия:
03/08/2015
Размер файла:
6.5 MB
Имя файла:
BA00053SEN_1615.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
OPC Server (User Manual)
OPC Server (User Manual)
Язык:
Английский
Версия:
26/06/2014
Размер файла:
994.7 KB
Имя файла:
BA01304SEN_0114.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Fieldgate FXA320
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web Browsers
(valid as of software version V01.02.01)EN RU 17/08/2005Язык:
Английский
Версия:
17/08/2005
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA282FEN.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Fieldgate FXA320
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web
BrowsersEN RU 25/02/201603/08/201530/10/2003Язык:
Английский
Версия:
25/02/2016
Размер файла:
819.9 KB
Имя файла:
KA00215FA6_1416.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
Fieldgate FXA320 Manufacturer Information
Manufacturer Information
for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version : 01.05.03EN RU 01/02/2008Язык:
Английский
Версия:
01/02/2008
Размер файла:
78 KB
Имя файла:
MI046S_04_en_02_08.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
Fieldgate FXA320 Manufacturer information regarding software updates (NE 53)
New software version:
Fieldgate FXA320 : 01.04.03EN RU 01/11/2006Язык:
Английский
Версия:
01/11/2006
Размер файла:
78.5 KB
Имя файла:
MI018S_04_en_11.06.pdf
-