Функция
Контроль баланса воды и пара для управления энергоресурсами на промышленных предприятиях
Расчеты
количество теплоты разница в количестве теплоты
Количество точек применения
Связь
1 x RS232 2 x RS485 PROFIBUS DP M-Bus Modbus RTU
Питание по сигнальной цепи
90...250 В перем. тока, 50/60 Гц 20...28 В перем. тока, 50/60 Гц 20...36 В пост. тока
Вход
2...6x ТС 2...8x I 2...8x PFM 2...8x импульсных (активных) 2...8x импульсных (пассивных)
Выход
3...9x блок питания преобразователя
Размеры (ШxВxГ)
135 x 108 x 114 мм (5,32" x 4,25" x 4,49")
Настройка
Программируемые клавиши RS232 и программное обеспечение для управления ReadWin 2000
Дисплей
Матричный ЖК-дисплей, с подсветкой, с изменением цвета при аварийных событиях
Функции программного обеспечения
Международные стандарты расчета для пара и воды
Наиболее популярные загрузки
RMS621
Версия на русском языке - 08/2004
Контроллер для расчетов потребления энергии
EN
RU
DE ES FR IT PL
20/08/2004
Язык:
Русский
Версия:
20/08/2004
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA127RRU.pdf
Теплосчетчик RMS621
Версия на русском языке - 09/2010
Универсальный контроллер расчета энергетических параметров
воды и пара в промышленных применениях
EN
RU
BG DE ES ET FR IT JA PL ZH
23/11/2017
13/02/2017
01/09/2010
28/01/2008
09/03/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/09/2010
Размер файла:
864.7 KB
Имя файла:
TI00092RRU_1310.pdf
30
документы
Универсальный контроллер расчета энергетических параметров воды и пара в промышленных применениях
EN
RU
Болгарский Немецкий Испанский Эстонский French Итальянский Японский Польский Китайский
23/11/2017
13/02/2017
01/09/2010
28/01/2008
09/03/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/09/2010
Размер файла:
864.7 KB
Имя файла:
TI00092RRU_1310.pdf
RMx621
Operating Instructions
Appendix to the Operating Instructions M-Bus interface V3.08.00: Connecting the Energy Manager to M-Bus system (two-wire bus in acco rdance with DIN EN 1434-3)
EN
RU
Чешский Немецкий
01/03/2017
15/08/2011
20/01/2011
28/11/2008
20/09/2007
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2017
Размер файла:
259.5 KB
Имя файла:
BA00216REN_0317.pdf
Модуль PROFINET («соединитель PROFINET»), начиная с версии V3.03.01
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
28/02/2020
Язык:
Русский
Версия:
28/02/2020
Размер файла:
5.2 MB
Имя файла:
BA02024RRU_0120.pdf
Operating manual Energy manager RMS621
The RMS621 energy manager for monitoring energy and flows in water and steam applications.
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Голландский Польский
14/02/2017
25/09/2014
22/12/2011
01/09/2010
06/09/2007
Язык:
Английский
Версия:
14/02/2017
Размер файла:
3.4 MB
Имя файла:
BA00255REN_1617.pdf
Контроллер для расчетов потребления энергии
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский
20/08/2004
Язык:
Русский
Версия:
20/08/2004
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA127RRU.pdf
Operating Manuals ReadWin 2000 (GB)
Operating Manuals ReadWin 2000
EN
RU
Чешский Датский Немецкий Испанский French Итальянский Польский Шведский
01/01/2010
31/10/2008
20/06/2007
25/07/2001
Язык:
Английский
Версия:
01/01/2010
Размер файла:
6.3 MB
Имя файла:
BA137Ren_0110.pdf
Appendix to operating instructions RMx621
Energy Manager and Application Manager RMx621 with ModBus Interface V3.03.00. Connecting the Energy/Application Manager to ModBus-IDA-systems
EN
RU
Немецкий Финский French Итальянский
11/08/2009
28/11/2008
20/09/2007
05/05/2006
Язык:
Английский
Версия:
11/08/2009
Размер файла:
449.7 KB
Имя файла:
Ba231ren_0809.pdf
Operating manual Energy manager
RMS621
> SW Version 3.0
The RMS621 energy manager for monitoring energy and flows in water and steam applications.
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Голландский
05/08/2005
10/01/2005
Язык:
Английский
Версия:
05/08/2005
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
BA182ren.pdf
Ведомый модуль DP (соединитель PROFIBUS), начиная с версии V2.01.00
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Язык:
Русский
Версия:
03/02/2020
Размер файла:
709.8 KB
Имя файла:
BA00154RRU_1320.pdf
Zusatzbetriebsanleitung/Addition Manuals Ethernet-Anbindung
Zusatzbetriebsanleitung/Addition Manuals Ethernet-Anbindung Memo-/Eco-Graph
EN
RU
Немецкий
09/05/2008
05/07/2004
Язык:
Английский
Версия:
09/05/2008
Размер файла:
155.8 KB
Имя файла:
ZBA109Ra2_0408.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Зажим для подкл. ист. питания (4 конт.)
Номер чертежа
Код заказа
8
51000780
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 91/92/53/
Номер чертежа
Код заказа
9
51004062
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/
Номер чертежа
Код заказа
10
51004063
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 83/81/110
Номер чертежа
Код заказа
11
51004064
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 104..101
Номер чертежа
Код заказа
14
51004065
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 134..131
Номер чертежа
Код заказа
15/17
51004066
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 1/5/6/2
Номер чертежа
Код заказа
12
51004067
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 3/7/8/4
Номер чертежа
Код заказа
13
51004068
Terminal RMx621/FML621, Input 1, RTD
Номер чертежа
Код заказа
19
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Номер чертежа
Код заказа
20
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Номер чертежа
Код заказа
22
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Номер чертежа
Код заказа
21
51004910
Terminal RMx/FML621 dig./open collecto
Номер чертежа
Код заказа
18
51004911
Terminal plug-in RMx/FML621 relay
Номер чертежа
Код заказа
16
51004912
Set, 10x fixing lever housing
Полевой корпус, R4 182x180x165, 5xM20,PC
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все