Краткие характеристики
-
Вход
0/4…20 мА / HART
пассивный -
Выход
0/4…20 мА / HART
активный -
Питание
24 V DC
Область применения
The RNO22 output isolating amplifier is used to safely control active components such as control valves, actuators, I/P converters or indicators. The intrinsically safe device separates and transmits analog 0/4 to 20 mA signals and offers bidirectional HART® transparency for digital communication with smart actuators.
The compact interface device with up to two galvanically isolated channels enables open- and short-circuit monitoring for reliable operation of critical equipment.
1- or 2-channel output isolating amplifier
Reliable control of active components such as control valves, current-to-pressure transducers
Transmission and galvanic isolation of 0/4 to 20 mA signals
Intrinsically safe [Ex-ia], installation in Ex Zone 2
Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
Bidirectional transmission of digital HART® communication signals
Ambient temperature range: –40 to 70 °C (–40 to 158 °F)
Преимущества
-
Safe and reliable control of active components in hazardous areas
-
Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply via DIN rail bus connector
-
Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
-
Accurate and reliable signal transmission
-
Line break and short-circuit monitoring
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
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
Техническое описание (TI)
RNO22
Выходной разделительный усилитель, прозрачный для сигналов HART
EN RU 03/05/2021Язык:
Русский
Версия:
03/05/2021
Размер файла:
905.6 KB
Имя файла:
TI01587KRU_0121.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
RNO22
1- или 2-канальный выходной разделительный усилитель 24 В пост. тока,
прозрачный для сигналов HARTEN RU 06/05/2021Язык:
Русский
Версия:
06/05/2021
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA02064KRU_0120.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA RNO22
1- или 2-канальный выходной разделительный усилитель 24 В
<sub>пост. тока</sub>, прозрачный для сигналов HARTEN RU 27/12/202206/05/2021Язык:
Русский
Версия:
27/12/2022
Размер файла:
599.8 KB
Имя файла:
KA01483KRU_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
RNO22 Output amplifier 24V DC CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC,
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN RU 29/09/202220/07/202125/01/2021Язык:
Английский
Версия:
29/09/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
XA02374KA2_03.22_RNO22.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Функциональная безопасность (FY)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN RU 15/01/2021Язык:
Английский
Версия:
15/01/2021
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
FY01037KEN_0121-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Язык:
Японский
Версия:
29/08/2022
Размер файла:
11.7 MB
Имя файла:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungЯзык:
Немецкий
Версия:
17/05/2023
Размер файла:
14.5 MB
Имя файла:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Язык:
Корейский
Версия:
12/03/2024
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationЯзык:
Английский
Версия:
17/05/2023
Размер файла:
14.5 MB
Имя файла:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-