Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
All required components in one bundle, nothing is forgotten
100% compliance and audit-proof documentation:
Fully traceable calibration with automated documentation
Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
Predictive maintenance
Calibration with timestamp
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Менеджеры и регистраторы данных
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Менеджеры данных — гибкие и мощные системы для организации значений процессов. Благодаря интуитивному управлению менеджеры данных можно легко и быстро подготовить к любой области применения. Измеренные значения процесса четко и ясно отображаются на дисплее. Их регистрация, мониторинг относительно предельных значений и анализ осуществляются в безопасном режиме. Измеренные и рассчитанные значения можно свободно переносить в системы более высокого уровня с использованием стандартных протоколов связи. Также возможен обмен информацией между отдельными модулями оборудования.
Модельный ряд устройств
Ассортимент менеджеров и регистраторов данных включает:
Менеджеры данных для безбумажной регистрации, визуализации и мониторинга значений процесса
Менеджеры данных для установки в полевых условиях, панельного монтажа и монтажа во взрывоопасных зонах
Менеджеры данных с индивидуальными пакетами приложений, например, для энергетики, дозирования или коммунального хозяйства
Встроенный регистратор данных для вывода и хранения измеряемых величин
Принцип измерения
Системы регистрации данных предназначены для измерения подводимых к ним входных сигналов и экстраполяции данных, необходимых для отдельных областей применения. Затем эта информация отображается на экране и сохраняется в приборе или на сменном носителе данных. Информацию о процессах можно сохранить на длительное время, передав в вышестоящие системы (например, на ПК), где для получения доступа к ней достаточно нажать клавишу.
Для различных требований процесса и областей применения можно использовать следующие приборы:
Регистратор данных: простые устройства с интегрированным цифровым дисплеем
Менеджер данных: мощные приборы для автономного использования и встраивания в системы
Общая особенность всех этих устройств заключается в том, что они функционируют практически без износа (благодаря отсутствию бумаги и пишущих элементов), экономя время и деньги.
Преимущества
Высокий уровень защиты данных
Регистраторы данных со встроенным веб-сервером: дистанционное управление устройством и визуализация для снижения затрат на техническое обслуживание
Системные возможности: поддержка стандартных цифровых шин (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) для быстрой интеграции с различными системами
Благодаря мощным программным пакетам и конструкции приборов они являются оптимальным решением для всех областей промышленности
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .