Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Промышленные планшеты

Промышленные планшеты для ввода в эксплуатацию и техобслуживания полевых приборов

Промышленные планшеты

Универсальные высокопроизводительные планшеты Field Xpert для конфигурации приборов во взрывоопасных зонах обеспечивают легкий доступ к приборам Endress+Hauser и сторонним полевым приборам. Позволяют проводить настройку и диагностику всех полевых приборов, поддерживающих цифровые протоколы связи. Подключите Field Xpert к нашим цифровым сервисам Netilion Analytics и Netilion Library, чтобы начать цифровизацию вашего предприятия.

4 Продукты
Фильтр X icon

Продукт постепенно снимается с производства

Постепенно прекращать Статус продукта

Доступны новые альтернативы

Преемник

Руководство по поэтапному выводу

Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.

Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).

Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.

Статус продукта

Корень продукта SMT70
Имя Field Xpert SMT70
Статус продукта In phase out
Дата прекращения использования 3/2025
Остановка заказа 4/2025
Запасной датчик до not applicable
Калибровка до not applicable
Наличие запасных частей not applicable
Ремонт до not applicable
Новая альтернатива SMT70B
Рекомендации по техническому обслуживанию

Промышленные планшеты

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Принцип работы: подключение устройства

Подключение Field Xpert к полевому прибору можно выполнить несколькими способами, например через интерфейсы USB или Bluetooth. Кроме того, возможно подключить несколько приборов через один шлюз. Для сетевого подключения требуется точка доступа Wi-Fi.

Специальное ПО для конфигурирования приборов

На планшетах Field Xpert установлена ОС Windows, а также ПО для настройки полевых приборов. В планшеты установлены библиотека DTM, драйверы Endress+Hauser и сторонних производителей, что обеспечивает уникальное для рынка готовое решение. Помимо конфигурирования вы можете выполнять диагностику прибора по стандарту NAMUR NE 107, а также сравнивать конфигурации. Обновление библиотеки DTM выполняется ежемесячно.

Преимущества

  • Экономия времени с помощью простого в использовании промышленного планшета
  • Сокращение затрат благодаря использованию одного устройства для интерфейсов HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus и Endress+Hauser.
  • Подключение к приборам одним нажатием благодаря автоматическому обнаружению аппаратного обеспечения.
  • Обеспечение соответствия: создание отчетов о конфигурации и Heartbeat проверке, отображение эхо-кривой и многое другое
  • Повышение эффективности благодаря регулярно обновляющимся библиотекам драйверов приборов