Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Металл: стандартный вариант — сплав C276 (нержавеющая сталь 316L или титан Grade 2 по запросу) Окно: сапфир высокой чистоты, запатентованная конструкция без пайки для посадки с натягом
The fixed focus design of the Raman immersion optic provides long-term measurement stability along with superior signal performance which is essential for transferable, high-performance Raman measurements. Compatible with the Rxn-10 probehead, the immersion optic uses no movable parts so it is always in focus. The Raman immersion optic is well-suited for use in reaction vessels, laboratory reactors, or process streams, and its wettable components resist corrosion in harsh environments.
Pharmaceutical: drug substance unit operations, reaction analysis, crystallization, end-point detection, solvent swaps
Chemical: material identification, reaction analysis, polymerization, cross-linking, blending
Food & Beverage: blending, purification, natural and synthetic components
Development laboratory
Преимущества
Ideal for quick liquids, slurries & semi-solids measurements in the lab
Superior signal performance
Available in 1/4” and 1/2” diameters
No user-adjustable parts
Wettable components resist corrosion in harsh environments (including acidic solutions)
Рамановская спектроскопия — передовая технология оптического анализа
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
От долгого анализа проб к непрерывному мониторингу важнейших параметров процессов ферментации — комплексное решение полного цикла, от поставки оборудования до проектных и аналитических услуг.
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
Мин. давление: полный вакуум (0 бар абс.), но не сверхвысокий вакуум (UHV), при котором дегазация может представлять проблему Макс. давление Вход/выход 1/4": 68,5 бар изб. давл./993 фнт/кв. дюйм изб. давл. (нерж. сталь 316L) 74 бар изб. давл./1073 фнт/кв. дюйм изб. давл. (сплав C276) 29 бар изб. давл./420 фнт/кв. дюйм изб. давл. (титан Grade 2) Макс. давление Вход/выход 1/2": 68,5 бар изб. давл./993 фнт/кв. дюйм изб. давл. (нерж. сталь 316L) 74 бар изб. давл./1073 фнт/кв. дюйм изб. давл. (сплав C276) 29 бар изб. давл./420 фнт/кв. дюйм изб. давл. (титан Grade 2)
Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями
Металл: стандартный вариант — сплав C276 (нержавеющая сталь 316L или титан Grade 2 по запросу) Окно: сапфир высокой чистоты, запатентованная конструкция без пайки для посадки с натягом
Длина
Длина штока погружной оптики: 152, 305 или 457 мм 6, 12 или 18" Наружный диаметр: 12,7 мм/0,5" Длина штока погружной оптики: 152 или 203 мм 6 или 8" Наружный диаметр: 6,35 мм/0,25"
Рабочее расстояние
Укороченный вариант (S): 0 мм/0" Длинный вариант (L): 3 мм/0,12"
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Брошюра о компетенции (CP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .