Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Bioprocessing Raman spectroscopy calibration and verification kit for the Raman flow assembly

Raman calibration and verification kits

Everything needed to calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process scalability

KRCAL
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Эталон спектральной плотности

    Калибровка начального уровня (стандарт)

  • Калибровочный диапазон спектральной плотности

    CRS-785:
    от 790,7 до 1074,5 нм

Область применения

Raman calibration and verification kits have everything needed to standardize your Raman bioprocess system for lab-to-process scalability. Kits are available for our multi optic (and single-use optic) systems, Raman flow assembly, and Rxn-46 probe, with others to come. Requiring no external power, these tools boost efficiency and reduce downtime via easy field deployment. These kits can be used without affecting sterilization in benchtop or single-use bioreactors or fermenters.

  • Cell culture: glucose, lactate, glutamine, amino acids, cell density, titer and more

  • Fermentation: glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass  and more

  • Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients

  • Midstream: analyte monitoring in permeate

Преимущества

  • Uses modular hardware to simplify Raman analyzer standardization and verification, contained in a convenient, all-in-one kit

  • Facilitates easy calibration transfer of chemometric models for smooth lab-to-process scalability

  • Offers flexibility to calibrate anytime without impacting your process, which simplifies redundancy and mitigates risk

  • Enables quick instrument calibration and verification, reducing down time

  • Requires no external power for easier deployment in the field

  • Рамановская спектроскопия — передовая технология оптического анализа

    Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products