Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
std_productprofile_product_usp_8143. std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358. Dedicated to applications with very low flow or reduced flow.
Функции датчика
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807.
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны).
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (жидкость): ±0,85% Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %
Диапазон измерения
Жидкость: 0,26...545 м³/ч (0,15...321 фут³/мин) в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс, 68° F) Пар, газ: 3,6...7262 м³/ч (2,12...4274 фут³/мин) в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для высоких/низких температур (опция): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): -50...+85 °C (-58...+185 °F)
Материал корпуса сенсора
Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО Возможно использование выносного дисплея
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
Сертификаты на материалы
Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_8143. std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358. Dedicated to applications with very low flow or reduced flow.
Функции датчика
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807.
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны).
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (жидкость): ±0,85% Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %
Диапазон измерения
Жидкость: 0,26...545 м³/ч (0,15...321 фут³/мин) в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс, 68° F) Пар, газ: 3,6...7262 м³/ч (2,12...4274 фут³/мин) в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для высоких/низких температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Материал корпуса сенсора
Клеммный отсек сенсора: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Сенсор, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО Возможно использование выносного дисплея
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, функциональная безопасность PED, CRN, AD 2000 NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_8143. std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358. Dedicated to applications with very low flow or reduced flow.
Функции датчика
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807.
Особенности преобразователя
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Модуль дисплея с функцией передачи данных. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны).
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разница теплового потока, температура
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (жидкость): ±0,85% Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %
Диапазон измерения
Жидкость: 0,26...545 м³/ч (0,15...321 фут³/мин) в зависимости от продукта: вода при 1 бар абс, 20 °C (14,5 фунт/кв. дюйм абс, 68° F) Пар, газ: 3,6...7262 м³/ч (2,12...4274 фут³/мин) в зависимости от продукта: пар при 180 °C, 10 бар абс (356 °F, 145 фунт/кв. дюйм абс); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс (77 °F, 63,8 фунт/кв. дюйм абс)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для высоких/низких температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для высоких/низких температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартное): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартное): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): -50...+85 °C (-58...+185 °F)
Материал корпуса сенсора
Клеммный отсек сенсора: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Сенсор, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь, раздельное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО Возможно использование выносного дисплея
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с частотным/импульсным/релейным выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, частотный/импульсный/релейный выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, частотный/импульсный/релейный выход)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, функциональная безопасность PED, CRN, AD 2000 NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
Сертификаты на материалы
Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .