Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Prosonic Flow 93P
Измерение объемного расхода жидкостей для химических и
технологических областей примененияEN RU 01/07/201101/07/201001/06/2009Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI083DRU.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Prosonic Flow 93W Technical Information
Ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement for standard applications with drinking water,
wastewater and process waterEN RU 01/07/201101/07/201001/06/2009Язык:
Английский
Версия:
01/07/2011
Размер файла:
859.5 KB
Имя файла:
TI00084DEN_1311.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Ультр
азвуковая с
истема изме
рения расхо
да
Измер
ение расход
а в областя
х применени
я, связанны
х
с пить
евой водой,
сточн
ым
EN RU 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002Язык:
Русский
Версия:
01/04/2006
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI057D06ru0406.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic Flow 93 с выходом HART
Ультразвуковой расходомер Prosonic Flow 93 с выходным сигналом
HARTEN RU 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA070DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
PROline prosonic flow 93
Ультр
азвуковая с
истема
измер
ения расход
а
Руков
одство по э
ксплуатаци
иEN RU 01/07/201101/06/200901/11/200415/10/200301/12/2002Язык:
Русский
Версия:
01/11/2004
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA071D06ru0601.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with PROFIBUS DP/PA interface.
The description of the device functions are in a seperate documentation.EN RU 19/08/201121/09/201001/12/200701/12/2002Язык:
Русский
Версия:
19/08/2011
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
BA00076DRU_1411.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface.
The description of the device functions are in a seperate documentation.EN RU 25/10/2010Язык:
Английский
Версия:
25/10/2010
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA00145DEN_1310.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs).
Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93
PROFIBUS DP/PA.EN RU 01/07/201121/09/201001/12/2002Язык:
Английский
Версия:
01/07/2011
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA00077DEN_1411.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus
Ультр
азвуковая с
истема изме
рения расхо
да.Описание
функц
ий пробора.EN RU 01/07/201125/10/201001/05/2002Язык:
Русский
Версия:
01/05/2002
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
BA079D27ru0502.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus
Ультр
азвуковая и
змерительн
ая система
расхо
домера. Рук
оводство по
экспл
уатации.EN RU 19/08/201125/10/201001/05/2002Язык:
Русский
Версия:
01/05/2002
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
BA 078Dru27ru0502.pdf
-