©Endress+Hauser
Ранняя версия
Prosonic Flow Clamp On 90P
Prosonic Flow Clamp On 90U
Prosonic Flow Clamp On 93U
DMU93
DDU10
Новое поколение
Reliable, flexible, zero maintenance – noninvasive flow measurement, consistently accurate, even under challenging conditions
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_8209. std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493. std_productprofile_product_field_of_application_8210.
Функции датчика
std_productprofile_product_benefits_8212. Нет дополнительных путей утечки – внешнее измерение на наружной стороне трубы. Прозрачность процесса - возможность диагностики. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Большой выбор номинальных диаметров: DN 15 ... 4000 (½ ... 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.
Особенности преобразователя
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090.
Диапазон номинальных диаметров
Один канал, 1 или 2 пути прохода: DN15...4000 (1/2...160") Два канала, 1 или 2 пути прохода: DN15...4000 (1/2...160")
Смачиваемые материалы
Система с зажимным креплением: Держатель датчика 1.4308/CF-8 Корпус датчика 1.4301/304 Крепежные ленты 1.4301/304
Измеряемые параметры
Объемный расход (каналы 1 и 2), средний объемный расход, дифференциальный объемный расход, скорость звука, скорость потока, сумматор
Макс. погрешность измерения
Объемный расход: ±3% ИЗМ для DN15 ±2% ИЗМ для DN25...DN200 ±2% ИЗМ для размеров более DN200
Диапазон измерения
0,3...10 м/с (1...33 фут/с)
Диапазон температур продукта
DN15...65 -40...+100°C (-40...+212 °F) Опция: -40...+150°C (-40...+302 °F) DN50...4000 -40...+80°C (-40...+276 °F) Опция: -40...+170°C (-40...+338 °F)
Диапазон окружающей температуры
-20...+60°C -40...+60°C (опция)
Материал корпуса преобразователя
Настенный корпус: литой алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
IP67, тип 4X для преобразователя IP68, тип 6P для датчиков. Преобразователь: IP67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4-строчный дисплей с подсветкой, с тремя оптическими кнопками
Выходные сигналы
1 x 4...20 мА HART 1 x импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)
Цифровая связь
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
85...260 В перем. тока 20...55 В перем. тока 16...62 В пост. тока
Сертификаты на взрывозащиту
Другие сертификаты и нормативы
Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100 Морской сертификат Маркировка EAC
Метрологические нормативы и сертификаты
Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100
Морские сертификаты и нормативы
Наиболее популярные загрузки
Prosonic Flow 93 с выходом HART
Версия на русском языке - 06/2009
Ультразвуковой расходомер Prosonic Flow 93 с выходным сигналом
HART
EN
RU
CS DE EL FR IT JA PL RO ZH
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA070DRU.pdf
PROline prosonic flow 93
Версия на русском языке - 11/2004
Ультр
азвуковая с
истема
измер
ения расход
а
Руков
одство по э
ксплуатаци
и
EN
RU
DE FR IT JA RO
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/11/2004
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA071D06ru0601.pdf
138
документы
Proline Prosonic Flow 93P
Измерение объемного расхода жидкостей для химических и технологических областей применения
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Китайский
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI083DRU.pdf
Ультразвуковой расходомер для применения в химической промышленности.
EN
RU
Датский Немецкий French Итальянский Японский Польский
01/05/2005
01/10/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/05/2005
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
TI056DRU.pdf
Prosonic Flow 93 с выходом HART
Ультразвуковой расходомер Prosonic Flow 93 с выходным сигналом HART
EN
RU
Чешский Немецкий Греческий French Итальянский Японский Польский Румынский Китайский
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA070DRU.pdf
Ультр азвуковая с истема измер ения расход а Руков одство по э ксплуатаци и
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Румынский
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/11/2004
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA071D06ru0601.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with PROFIBUS DP/PA interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
RU
Чешский Немецкий Финский Итальянский
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
Язык:
Русский
Версия:
19/08/2011
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
BA00076DRU_1411.pdf
PROline Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Ультр азвуковая с истема изме рения расхо да.Описание функц ий пробора.
EN
RU
Немецкий
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/05/2002
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
BA079D27ru0502.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
RU
Немецкий
25/10/2010
Язык:
Английский
Версия:
25/10/2010
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93 PROFIBUS DP/PA.
EN
RU
Немецкий Финский
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
Язык:
Английский
Версия:
01/07/2011
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA00077DEN_1411.pdf
PROline Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Ультр азвуковая и змерительн ая система расхо домера. Рук оводство по экспл уатации.
EN
RU
Немецкий
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/05/2002
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
BA 078Dru27ru0502.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
EN
RU
Немецкий
25/10/2010
Язык:
Английский
Версия:
25/10/2010
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
BA00146DEN_1310.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
плата пит. PSONIC9X 85-260VAC
Номер чертежа
Код заказа
F
50099250
Набор p.s.b. PSONIC 93 85-260В пер.т. HE
Номер чертежа
Код заказа
F
71243440
Плата пит. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Номер чертежа
Код заказа
F
50099252
плата пит. PSONIC9X 85-260VAC Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
50099251
Плата пит. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
50099253
10 предох. 250 VAC T800 MA
Номер чертежа
Код заказа
7
50094002
10 предохранителей 250 В AC T 2A00
Номер чертежа
Код заказа
7
50094003
Kit amplifier 93 1CH WEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093780
Номер чертежа
Код заказа
B
71093781
Kit amplifier 93 1CH SEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093783
Kit amplifier 93 1CH CN EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093785
Номер чертежа
Код заказа
B
71093786
Эл.модуль усилит. 93 2CH EES EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093787
Kit amplifier 93 2CH SEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093788
Kit amplifier 93 2CH CN EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093789
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C WEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093790
Плата усилителя 93 1CH/2CH -40C EES EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093791
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C SEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093792
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C CN EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093793
Комм. мод. ток./част. вых. Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098301
комм. мод. ток./част./2реле Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098300
Набор I/O 50/53/55/80/83/93 Profib.PA Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066579
Ввод/Вывод 93 Profibus DP C13 Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71107614
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50108002
комм. мод. Foundation Fieldbus Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50101264
Плата вых.сигн Foundation Fieldbus C14EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71095035
комм. мод. Foundation Fieldbus Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50101264
Плата вых.сигн Foundation Fieldbus C14EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71095035
комм. мод. вых пассивн./част. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50098302
комм. мод. вых актив./част. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50098303
комм. мод. ток. вых. 3 интерфейс Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50096833
Плата расход. 53/8X/93/65 ток. вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
3
50096834
Плата расход. 53/8X/93/65 ток. вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
3
50096834
Плата расходом.53/83/93/65 част.вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
4
50096835
Плата расходом.53/83/93/65 част.вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
4
50096835
Номер чертежа
Код заказа
6
50096836
Номер чертежа
Код заказа
6
50096836
Номер чертежа
Код заказа
5
50096837
дисплей модуль настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
E
50096755
Дисплей модуль Proline 53/55/83/84/93
Номер чертежа
Код заказа
G
50096754
шина PCB/PCB держ.5X/8X/9X/65 настенн.
Номер чертежа
Код заказа
10
50094017
соед. плата вх./вых. настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
8
50094014
соед.плата PSONIC90 настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
9
50099256
соед.плата PSONIC93 настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
9
50099257
клеммн. защитн. крышка Ex
Номер чертежа
Код заказа
16
71008445
Клеммн.блок настенн. корпус. 5X/8X/9X/65
Номер чертежа
Код заказа
30
50108140
Номер чертежа
Код заказа
2
50094004
крышка 5X/40/8X/93/65 , окно Exd
Номер чертежа
Код заказа
17
50094027
крышка 5X/40/8X/93/65 верс. глух. Exd
Номер чертежа
Код заказа
18
50094029
Номер чертежа
Код заказа
21
50094038
крышка 5X/40/8X/93/65 соед. клемма Exe
Номер чертежа
Код заказа
19
50094039
крышка 5X/40/8X/93/65 соед. клемма Exd
Номер чертежа
Код заказа
20
50094040
10 кабельн. сальн. M20x1.5 Ex
Номер чертежа
Код заказа
15
50098036
10 удлинит. M20x1.5/NPT 1/2"
Номер чертежа
Код заказа
15
50098042
10 удлинит. M20x1.5/G 1/2"
Номер чертежа
Код заказа
15
50098041
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
12
50096840
10 кабельн. сальн. M20x1.5 Ex
Номер чертежа
Код заказа
12
50098036
10 удлинит. M20x1.5/NPT 1/2"
Номер чертежа
Код заказа
12
50098042
10 удлинит. M20x1.5/G 1/2"
Номер чертежа
Код заказа
12
50098041
кабельн. сальн. Profibus PA
Номер чертежа
Код заказа
12
50098037
кабельн. сальн. Found. Fieldbus
Номер чертежа
Код заказа
12
50094984
плата соед полев./SS-корпус
Номер чертежа
Код заказа
14
50096839
Заземл. клеммн. / крышка хомут.
Номер чертежа
Код заказа
13
50096841
2 экран.листа полев. корпус
2 экранир. листа настенн. корпус
уплотн. крышка , настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
11
50094041
10 уплотн. крышка , полев. корпус
Номер чертежа
Код заказа
22
50094050
Периферийное устройство FXA193
2 датчика -40...80oC Prosonic F DDU18
2 датчика 0...170oC Prosonic F DDU 18
Сенсор 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Преобразователь, Prosonic Flow 93
Датчик расходомера Prosonic Flow P
Набор кабелей для Prosonic Flow91/93/93T
Prosonic Flow W/P, набор держат. датчика
Prosonic Flow W/P, монтажный набор
Переходная деталь кабелепровода 91/93W/P
Prosonic Flow, согласующая среда
Prosonic Flow 93, набор модерниз.
Преобразоват. 91/90/93, монтажный набор
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все