©Endress+Hauser
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_60153_1581515154. std_productprofile_product_field_of_application_60154_1581515575.
Функции датчика
std_productprofile_product_benefits_60155_1581515575. std_productprofile_product_benefits_60156_1581515575. std_productprofile_product_benefits_60157_1581515575. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60158_1581515675. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60159_1581515675. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60160_1581515675.
Особенности преобразователя
std_productprofile_product_benefits_60161_1581516129. std_productprofile_product_benefits_60162_1581516129. std_productprofile_product_benefits_60163_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60164_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60165_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60166_1581516129.
Диапазон номинальных диаметров
DN 300...1200 (12" ... 48")
Смачиваемые материалы
Корпус датчика: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI) Приварные части: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI) Измерительная трубка: ST 37.2 (углеродистая сталь)
Измеряемые параметры
Объемный расход (каналы 1 и 2), скорость звука, скорость потока, средний объемный расход, средняя скорость звука, средняя скорость потока, сумматор
Макс. погрешность измерения
Диапазон измерения
0 ... 40000 м3/ч (0 ... 180000GPM)
Диапазон температур продукта
Диапазон окружающей температуры
Преобразователь: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Датчик: –20...+80 °C (–4...+176 °F)
Материал корпуса преобразователя
Настенный корпус: литой алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
Преобразователь IP 67 (NEMA 4X) Датчик IP 68 (NEMA 6P)
Дисплей/Настройка
4-строчный дисплей с подсветкой, с тремя оптическими кнопками
Выходные сигналы
1 x 4...20 мА HART 1 x импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
85...260 В перем. тока 20...55 В перем. тока 16...62 В пост. тока
Сертификаты на взрывозащиту
Наиболее популярные загрузки
Proline Prosonic Flow
90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Версия на русском языке - 04/2006
Ультр
азвуковая с
истема изме
рения расхо
да
Измер
ение расход
а в областя
х применени
я, связанны
х
с пить
евой водой,
сточн
ым

EN
RU
DE ES FR IT JA PL PT
01/04/2006
01/05/2005
15/10/2003
01/12/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2006
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI057D06ru0406.pdf
Proline Prosonic Flow 93P
Версия на русском языке - 06/2009
Измерение объемного расхода жидкостей для химических и
технологических областей применения
EN
RU
DE FR IT JA PL ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI083DRU.pdf
107
документы
Proline Prosonic Flow 93P
Измерение объемного расхода жидкостей для химических и технологических областей применения
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Китайский
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI083DRU.pdf
Proline Prosonic Flow 93C
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement for standard applications with drinking water, wastewater and process water
EN
RU
Немецкий Китайский
01/07/2010
Язык:
Английский
Версия:
01/07/2010
Размер файла:
833.2 KB
Имя файла:
TI108DEN_0710.pdf
Proline Prosonic Flow
90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Ультр азвуковая с истема изме рения расхо да Измер ение расход а в областя х применени я, связанны х с пить евой водой, сточн ым

EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский
01/04/2006
01/05/2005
15/10/2003
01/12/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2006
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI057D06ru0406.pdf
Prosonic Flow 93 с выходом HART
Ультразвуковой расходомер Prosonic Flow 93 с выходным сигналом HART
EN
RU
Чешский Немецкий Греческий French Итальянский Японский Польский Румынский Китайский
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA070DRU.pdf
Ультр азвуковая с истема измер ения расход а Руков одство по э ксплуатаци и
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Румынский
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/11/2004
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA071D06ru0601.pdf
Prosonic Flow 93 C
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Prosonic Flow93 C.
EN
RU
Немецкий French
15/10/2003
01/12/2002
Язык:
Английский
Версия:
15/10/2003
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA088DEN.pdf
Prosonic Flow 93C PROFIBUS DP/PA
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow 93C PROFIBUS DP/PA.
EN
RU
Немецкий
21/09/2010
01/01/2003
Язык:
Английский
Версия:
21/09/2010
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA00090DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
RU
Немецкий
25/10/2010
Язык:
Английский
Версия:
25/10/2010
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93C PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system with PROFIBUS DP/PA interface (the description of the device functions are in a seperate documentation.)
EN
RU
Немецкий French
21/09/2010
01/12/2007
01/01/2003
Язык:
Английский
Версия:
21/09/2010
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA00089DEN_1310.pdf
Ультразвуковой расходомер. Руководство по эксплуатации.
EN
RU
Немецкий French
15/10/2003
01/12/2002
Язык:
Русский
Версия:
15/10/2003
Размер файла:
4 MB
Имя файла:
BA087DRU.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
плата пит. PSONIC9X 85-260VAC
Номер чертежа
Код заказа
F
50099250
Плата пит. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Номер чертежа
Код заказа
F
50099252
10 предох. 250 VAC T800 MA
Номер чертежа
Код заказа
7
50094002
10 предохранителей 250 В AC T 2A00
Номер чертежа
Код заказа
7
50094003
Номер чертежа
Код заказа
B
71093786
Эл.модуль усилит. 93 2CH EES EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093787
Kit amplifier 93 2CH SEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093788
Kit amplifier 93 2CH CN EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71093789
Комм. мод. ток./част. вых. Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098301
комм. мод. ток./част./2реле Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098300
Набор I/O 50/53/55/80/83/93 Profib.PA Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066579
Ввод/Вывод 93 Profibus DP C13 Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71107614
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50108002
комм. мод. Foundation Fieldbus Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50101264
Плата вых.сигн Foundation Fieldbus C14EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71095035
комм. мод. ток. вых. 3 интерфейс Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50096833
Плата расход. 53/8X/93/65 ток. вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
3
50096834
Плата расход. 53/8X/93/65 ток. вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
3
50096834
Плата расходом.53/83/93/65 част.вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
4
50096835
Плата расходом.53/83/93/65 част.вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
4
50096835
Номер чертежа
Код заказа
6
50096836
Номер чертежа
Код заказа
6
50096836
Номер чертежа
Код заказа
5
50096837
дисплей модуль настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
E
50096755
шина PCB/PCB держ.5X/8X/9X/65 настенн.
Номер чертежа
Код заказа
10
50094017
соед. плата вх./вых. настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
8
50094014
соед.плата PSONIC93 настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
9
50099257
Клеммн.блок настенн. корпус. 5X/8X/9X/65
Номер чертежа
Код заказа
30
50108140
Номер чертежа
Код заказа
2
50094004
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
12
50096840
10 удлинит. M20x1.5/NPT 1/2"
Номер чертежа
Код заказа
12
50098042
10 удлинит. M20x1.5/G 1/2"
Номер чертежа
Код заказа
12
50098041
кабельн. сальн. Profibus PA
Номер чертежа
Код заказа
12
50098037
кабельн. сальн. Found. Fieldbus
Номер чертежа
Код заказа
12
50094984
Заземл. клеммн. / крышка хомут.
2 экранир. листа настенн. корпус
уплотн. крышка , настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
11
50094041
Комплект: пара сенсорных элементов 93C
Номер чертежа
Код заказа
31
50108932
Периферийное устройство FXA193
Prosonic Flow 93, набор модерниз.
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Prosonic Flow 93, преобразователь
Prosonic Flow W, набор датчиков
Набор кабелей для Prosonic Flow91/93/93T
Переходная деталь кабелепровода 91/93W/P
Преобразоват. 91/90/93, монтажный набор
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все