Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
std_productprofile_product_benefits_12717. Экономичное измерение – простота установки, незначительная потеря давления и отсутствие необходимости в обслуживании. Надежное определение поведения потока – многопараметрическое измерение. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41642_1525332298. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41640_1525332267. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41641_1525332282.
Особенности преобразователя
std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41643_1525333383. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41645_1525333416. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41644_1525333399.
Корпус преобразователя: Компактное исполнение: литой алюминий с порошковым покрытием Настенный корпус: литой алюминий с порошковым покрытием Полевой корпус в раздельном исполнении: литой алюминий с порошковым покрытием Корпус клеммного отсека (раздельное исполнение): литой алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
IP67 (NEMA 4X) для преобразователя и датчика
Дисплей/Настройка
Жидкокристаллический: с подсветкой, 2-строчный, по 16 символов на строку Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4...20 мА HART (активный/пассивный по выбору), импульсный, частотный, сигнал состояния
Входные сигналы
4...20 мА, входной сигнал состояния
Цифровая связь
Profibus DP, Profibus PA, Foundation Fieldbus, Modbus
Источник питания
85...260 В перем. тока, 45...65 Гц 20...55 В перем. тока, 45...65 Гц 16...62 В пост. тока
Расходомер термально-массовый.
Прямое измерение массового расхода газов.
Новая опция: вентиль для демонтажа сенсора без прерывания
процесса (лубрикатор).
Расходомер термально-массовый. Прямое измерение массового расхода газов. Новая опция: вентиль для демонтажа сенсора без прерывания процесса (лубрикатор).
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 12/2014
New version available in English
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 12/2014
New version available in English
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .