Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
±0.5%
±0.2% (опция) -
Диапазон измерения
0...110'000 м3/ч
-
Диапазон температур продукта
-20...+80°C
-
Макс. рабочее давление
PN6...40
Область применения
Promag W - специализированный датчик для всех применений в водной отрасли. В сочетании с проверенным преобразователем Promag 51 с кнопочным управлением, Promag 51W обеспечивает высокоточное измерение жидкостей для широкого спектра стандартных применений. Это лучшее решение для клиентов, которым необходимы измерения для коммерческого учета. Promag51W имеется в компактном или раздельном исполнении..
На принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость
Специализированный прибор для самых требовательных применений в водоподготовке и очистке сточных вод.
Характеристики устройства
Сертификат на применение с питьевой водой
Класс защиты: IP68 (Корпус Type 6P)
Сертифицирован для коммерческого учета по MI-001/OIML R49
Преобразователь сертифицирован по MI-001
Компактное и раздельное исполнение
HART
Преимущества
Безопасная и надежная долгосрочная эксплуатация - прочный, полностью сварной датчик
Энергосберегающее измерение расхода - благодаря сужению поперечного сечения отсутствует потеря давления
Не требует технического обслуживания – нет движущихся частей
Качество - разработан для коммерческого учета; имеет признанные во всем мире метрологические сертификаты
Безопасность эксплуатации - на дисплей выводится четкая и наглядная инфомация о технологическом процессе
Полное соответствие отраслевым стандартам – IEC/EN/NAMUR
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 51 HART Description of Device Functions
Версия на английском языке - 03/2005
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 51 W/P.
EN RU 01/03/200515/10/200301/04/2002Язык:
Английский
Версия:
01/03/2005
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA081DEN.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 51 HART Operating Instructions
Версия на английском языке - 03/2005
Electromagnetic flow measuring system for custody transfer with cold water. The description of the device functions are in separate documentation.
EN RU 01/03/200515/10/200301/04/2002Язык:
Английский
Версия:
01/03/2005
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA080DEN.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Promag 51P, 51W
Электромагнитный расходомер.
Измерение расхода в процессах химической промышленности,
водоподготовки и водоотведения.EN RU 01/07/200515/10/2003Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
551 KB
Имя файла:
TI058DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 51 HART Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for custody transfer with cold
water. The description of the device functions are in separate
documentation.EN RU 01/03/200515/10/200301/04/2002Язык:
Английский
Версия:
01/03/2005
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA080DEN.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 51 HART Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for use in legal metrological
controlEN RU 30/10/201001/07/2009Язык:
Английский
Версия:
30/10/2010
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA00137DEN_0310.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 51 HART Description of Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promag 51 W/P.EN RU 01/03/200515/10/200301/04/2002Язык:
Английский
Версия:
01/03/2005
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA081DEN.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promag 51 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
For Custody Transfer
with Cold WaterEN RU 01/07/200901/09/2007Язык:
Английский
Версия:
01/07/2009
Размер файла:
664.9 KB
Имя файла:
KA027DEN_0709.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing S-DAT Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65EN RU 01/03/201821/11/2011Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
511.3 KB
Имя файла:
EA00079DA2_1518.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing exchangeable measuring electrodes Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 400 Index C
EN RU 01/03/201820/04/2015Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
198.8 KB
Имя файла:
EA00080DA2_1418.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN RU 01/03/201828/11/201325/04/2013Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEN RU 01/04/201918/11/2011Язык:
Английский
Версия:
01/04/2019
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
EA00037DA2_1519.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN RU 01/10/201828/06/2012Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
520.1 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1518.pdf
-