©Endress+Hauser
Новое поколение
Flowmeter for basic water and wastewater applications with easy-to-use operation concept
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Принцип измерения
Электромагнитные расходомеры
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_8085. std_productprofile_product_field_of_application_8025.
Функции датчика
std_productprofile_product_benefits_8026. Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6649. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6650. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35221_1509522592.
Особенности преобразователя
std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673. 2-строчный дисплей с кнопочным управлением. Прибор в компактном или раздельном исполнении. HART.
Диапазон номинальных диаметров
Смачиваемые материалы
Футеровка: PTFE; полиуретан; твердая резина Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Макс. погрешность измерения
Объемный расход: ±0,5 % ИЗМ ± 2 мм/с (±0,5 % ИЗМ ± 0,08 дюйм/с)
Диапазон измерения
9 дм³/мин...162000 м³/ч (2,5 гал/мин...1030 Мгал/д)
Диапазон температур продукта
Диапазон окружающей температуры
Материал фланца – углеродистая сталь: –10...+60 °C (+14...+140 °F) Материал фланца – нержавеющая сталь: -40....+60 °C (-40 ... +140 °F)
Материал корпуса сенсора
DN 25...300 (1...12"): AlSi10Mg, с покрытием DN 350...2400 (14...90"): углеродистая сталь с защитным лаком Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием
Материал корпуса преобразователя
литой под давлением алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
IP 67 (Nema 4x) IP 68 (Nema 6P)
Дисплей/Настройка
2хстрочный дисплей Клавиши управления
Выходные сигналы
4...20мА + импульсный выход,-/сигнал состояния
Источник питания
11...40 В пост. тока 85...250 В перем. тока (45...65 Гц) 20...28 В перем. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Гигиенические сертификаты и нормативы
Сертификат на использование в питьевой воде: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Наиболее популярные загрузки
Proline Promag 10 and 50
Supplementary information for Promag 10L and 50L, nominal diameters
DN 1400 to 2400 (54
Версия на английском языке - 12/2011
Electromagnetic flow measuring system
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2011
Размер файла:
176.6 KB
Имя файла:
SD00153DEN_0111.pdf
Техническое описание Proline Promag 10L
Версия на русском языке - 12/2011
Расходомер электромагнитный. Измерение расхода жидкостей –
питьевой воды и сточных вод
EN
RU
BG DE FR IT PL ZH
27/11/2017
28/04/2016
01/02/2015
01/12/2011
01/07/2011
Язык:
Русский
Версия:
01/12/2011
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00100DEN_1611-ru.pdf
39
документы
Техническое описание Proline Promag 10L
Расходомер электромагнитный. Измерение расхода жидкостей – питьевой воды и сточных вод
EN
RU
Болгарский Немецкий French Итальянский Польский Китайский
27/11/2017
28/04/2016
01/02/2015
01/12/2011
01/07/2011
Язык:
Русский
Версия:
01/12/2011
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00100DEN_1611-ru.pdf
Инструкция по эксплуатации
Расходомер электромагнитный Promag Proline 10 HART
Электромагнитный расходомер для простых применений. Руководство по эксплуатации.
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский
27/11/2017
13/03/2017
09/02/2016
01/02/2015
01/04/2014
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2014
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
BA00082DRU_1514.pdf
Proline Promag 10
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Португальский Румынский Китайский
27/11/2017
13/03/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
1008.4 KB
Имя файла:
KA00032DEN_2017.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
RU
Немецкий
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65
EN
RU
Немецкий
01/10/2018
13/11/2014
18/04/2014
Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
216.9 KB
Имя файла:
EA01108DA2_0318.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
RU
Немецкий
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN
RU
Немецкий
01/04/2019
17/11/2011
Язык:
Английский
Версия:
01/04/2019
Размер файла:
558.9 KB
Имя файла:
EA00040DA2_1419.pdf
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN
RU
Немецкий
01/04/2019
02/03/2010
Язык:
Английский
Версия:
01/04/2019
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
EA00082DA2_1119.pdf
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
EN
RU
Немецкий
09/10/2020
01/03/2018
15/07/2014
Язык:
Английский
Версия:
09/10/2020
Размер файла:
698.2 KB
Имя файла:
EA00070DA2_1520.pdf
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
RU
Немецкий
01/04/2019
28/06/2012
Язык:
Английский
Версия:
01/04/2019
Размер файла:
313.4 KB
Имя файла:
EA00038DA2_1419.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
PCB-плата promag 10, 85-250VAC
Номер чертежа
Код заказа
A
50104751
Наб.PCB-плат.Promag 10,20-28VAC/11-40VDC
Номер чертежа
Код заказа
A
50104752
Kit Main-PCB 10 85-250VAC HE
Номер чертежа
Код заказа
A
71098237
Kit Main-PCB 10 20-28VAC 11-40VDC HE
Номер чертежа
Код заказа
A
71098239
10 предох. 1.0 A/250 медлен.
Номер чертежа
Код заказа
3
50104749
10 предох. 1.6 A/250 медлен.
Номер чертежа
Код заказа
3
50104750
дисплей д/расход.Proline 10/91W, клавиши
Номер чертежа
Код заказа
B
50104745
соед. плата PMAG10 FS элект
Номер чертежа
Код заказа
C
50104754
Kit connec. board 10 FS Elekt HE
Номер чертежа
Код заказа
C
71098240
Комплект Соедин.плата D/E/L/P/S/W FS
Номер чертежа
Код заказа
D
50098018
Соед.плата D/E/L/P/S/W FS HE
Номер чертежа
Код заказа
D
71039497
Номер чертежа
Код заказа
1
50108138
Номер чертежа
Код заказа
13
50094038
Рем.комплект: крышка, раздел.исполн.
Номер чертежа
Код заказа
13
71247838
Номер чертежа
Код заказа
9
50094038
Номер чертежа
Код заказа
5
50104746
крышка 10/91W глух. версия
Номер чертежа
Код заказа
6
50104747
10 кабельн. сальн. M20x1,5 сер.
Номер чертежа
Код заказа
10
50103658
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
10
50096840
Компл. 10 удл. M20x1.5/G 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
10
50098041
Комп.10 удл. M20x1.5/NPT 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
10
50098042
PCB/дисплей держатель 10/91W
Номер чертежа
Код заказа
4
50104748
корпус уплотн. PMAG10 корпус
Номер чертежа
Код заказа
7
50104753
Заземл. клеммн./крышка хомут.
Номер чертежа
Код заказа
8
50097147
Кроссплата для плат пит., усилит., вых.
Номер чертежа
Код заказа
2
50099102
Комплект части корпус FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
15
50098019
Комплект части корпуса компакт. стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
12
50098020
Комплект корпус уплотнение FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
14
50098023
Компл. корпус уплот. компакт. Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
11
50098024
Преобразователь Promag 10
Promag L/W/P/S,E, набор кабелей заземл.
Promag, кольца заземления/защит. кольца
Периферийное устройство FXA193
Преобразователь Promag, монтажн.набор
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все