Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Flowphant® T DTT31

Датчик расхода
Flowphant T DTT31

Надежный мониторинг расхода и температуры для технологических процессов. Компактный и экономичный.

DTT31
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    2% - 10% (от рабочего диапазона)

  • Диапазон температур продукта

    -20...+85°C
    с опцией для CIP-промывки до 130°C

  • Макс. рабочее давление

    120 бар

Область применения

Датчик разработан для надежного измерения, отображения и отслеживания относительного массового расхода жидких сред практически без потери давления. Существует несколько вариантов исполнения: с одним или двумя переключающими выходами, а также с одним переключающим выходом и одним стандартизированным аналоговым выходом для значений расхода или температуры. Стандартные области применения: мониторинг процессов циркуляции воды в системах водяного охлаждения или системах смазки насосов и теплообменников, а также мониторинг утечек в линиях процесса.

Сигнализатор потока для мониторинга и отображения относительных значений массового расхода жидких продуктов при скорости потока в диапазоне 0.03...3 м/с. Flowphant® T DTT31 − с резьбовыми присоединениями к процессу или соединительной муфтой.

Примеры применения:

  • Мониторинг циркуляции охлаждающей жидкости в системах насосов, турбин, компрессоров и темплообменников

  • Мониторинг утечек на промышленных линиях

  • Мониторинг работоспособности насоса

  • Мониторинг смазочных систем

  • Мониторинг фильтров на производстве напитков

Преимущества

  • Отсутствие потерь давления

  • Программное обеспечение FieldCare для быстрой настройки и надежного сохранения параметров устройства

  • Опция: второй переключающий выход или аналоговый выход от 4 до 20 мА для мониторинга температуры или для считывания расхода в виде процентного значения

  • Цифровой дисплей устройства позволяет просматривать информацию о результатах проверки функций и о процессах

  • Поворачивающаяся на 310° верхняя часть корпуса и поворотный дисплей позволяют считывать измеренные значения с любого направления

  • Сертификат морского регистра

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products