Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass O 100 / 8O1B for the oil and gas industry

Proline Promass O 100
Coriolis flowmeter

The robust high-pressure flowmeter with an ultra-compact transmitter

8O1B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандарт), 0,05% (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800 000 кг/ч (0...29 400 фунт/мин)

  • Диапазон температур продукта

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250/класс 1500

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750) Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение:

Область применения

Promass O is designed for premium accuracy of liquids and gases at the highest process pressures in the oil and gas industry. The sensor is fully suitable for offshore conditions and resistant to stress corrosion cracking. Promass O 100 delivers full performance on the smallest footprint with its ultra-compact transmitter and thus enables seamless system integration. Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions

Device properties

  • Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Process pressure up to PN 250 (Class 1500)

  • Nominal diameter: DN 80 to 150 (3 to 6")

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • High ingress protection: IP69K

  • Local display available

Преимущества

  • Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Видео

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: для самых требовательных областей применения ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products