Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Proline Promass I 100  / 8I1B для для измерения расхода жидкостей и газов

Расходомер массовый
Promass I 100

Сочетает возможности измерения расхода и вязкости со сверхкомпактными размерами преобразователя.

8I1B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...180000 кг/ч

  • Диапазон температур продукта

    -50...+150°C

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: Титан класс 9
    Присоединение: Титан, класс 2

Область применения

Расходомер Promass I 100 имеет исполнение с прямой измерительной трубкой, что позволяет осуществлять измерения массового расхода, плотности и температуры, а также вязкости.
В сочетании с самым компактным корпусом преобразователя, доступным на сегодняшний день, расходомер отличается высокой универсальностью при незначительных габаритах. Promass I 100 наилучшим образом подойдет для системных интеграторов, производителей модульного и комплектного оборудования.

Принцип измерения не зависит от физических свойств среды, таких как плотность и вязкость.
Точное измерение расхода газа и жидкости для широкого спектра применений.

Технические характеристики

  • Прямая, легко-очищающаяся однотрубная система

  • Технология TMB®

  • Материал измерительной трубки - Титан

  • Прочный, сверх-компактный корпус преобразователя

  • Высокая степень защиты: IP69K

  • Предварительно сконфигурированный разъем

Преимущества

  • Энергоэффективный – полнопроходное исполнение обеспечивает минимальные потери давления

  • Меньше точек измерения – многопараметрическое измерение (массовый расход, плотность, температура, вязкость)

  • Простая установка – не требутся прямые участки до и после расходомера

  • Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах

  • Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер

  • Встроенная функция поверки и диагностики – технология Heartbeat Technology

Видео

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: для самых требовательных областей применения ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия