Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Однотрубная измерительная система для высокоточного измерения минимальных расходов.
Функции датчика
Высочайшая безопасность технологического процесса – самодренируемая конструкция измерительной трубки. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).
Особенности преобразователя
Качество: программное обеспечение для мониторинга заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также углубленной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат на материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3-A
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Однотрубный расходомер для очень малых объемов, с расширенным функциями преобразователя. Точное измерение малых объемов жидкостей и газов для непрерывного управления процессом.
Функции датчика
Высочайшая безопасность технологического процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).
Особенности преобразователя
Качество: программное обеспечение для мониторинга заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также углубленной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат на материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3-A
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Характеристики/Область применения
Однотрубная система для высокоточного измерения минимальных расходов.
Температура окружающей среды
-20...+65°C
Рабочая температура
-50...+200°C
Рабочее давление абс.
PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K
Смычиваемые части
904L/1.4539 Alloy C22/2.4602
Выходные сигналы
4...20мА Импульсно-частотный (10кГц) Активный/Пассивный Релейный/Сигнал состояния
Сертификаты/Разерешения
ATEX FM CSA
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Однотрубный расходомер для самых малых объемов с расширенным функционалом преобразователя. Точное измерение малых объемов жидкостей и газов для непрерывного управления процессом.
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубки. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Номинальный диаметр: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 psi).
Особенности преобразователя
Качество – ПО для загрузки и дозирования, измерения плотности и концентрации, расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – большой выбор протоколов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
Техническая информация Proline Promass 80A, 83A Измерительная система кориолисового массового расходомера. Однотрубная система высокоточного измерения очень малых расходов.
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .