Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Специальное решение для фармацевтической отрасли, с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Предназначен для применения в стерильных условиях в фармацевтической отрасли.
Функции датчика
Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Соответствие требованиям стандартов ASME BPE, 3A и EHEDG; низкое содержание дельта-феррита. Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электронной полировкой.
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
3 выхода: 0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
Цифровая связь
HART PROFIBUS PA
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Специальное решение для биологических областей применения, с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Предназначен для применения в стерильных условиях в биологической промышленности.
Функции датчика
Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Соответствие требованиям стандартов ASME BPE, 3A и EHEDG; низкое содержание дельта-феррита. Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электронной полировкой.
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
3 выхода: 0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
Цифровая связь
HART PROFIBUS PA
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Характеристики/Область применения
Кориолисовый массовый расходомер, соответствующий стандартам ASME BPE, ISPE, FDA, 3-A
Температура окружающей среды
-20...+65°C
Рабочая температура
-50...+200°C
Рабочее давление абс.
PN 16...40 Cl 150...300 JIS 20...40K
Смычиваемые части
316L/1.4435
Выходные сигналы
4...20мА Импульсно-частотный Сигнал состояния
Сертификаты/Разерешения
ATEX FM CSA IECEx TIIS NEPSI
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Специальное решение для биологических областей применения, с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Предназначен для применения в стерильных условиях в биологической отрасли.
Функции датчика
Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Соответствие требованиям стандартов ASME BPE, 3A и EHEDG; низкое содержание дельта-феррита. Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электрополировкой.
Особенности преобразователя
Экономичный – конструкция специально для стандартных областей применения. Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .