Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Расходомер с минимальной стоимостью владения, с компактным полевым преобразователем. Высокоточное измерение жидкостей и газов в широком спектре областей стандартного применения.
Функции датчика
Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива объемным расходомерам. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Компактная двухтрубная система. Температура продукта до +140 °C (+284°F).
Особенности преобразователя
Экономичный – разработан для простого применения и прямой интеграции. Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с подсветкой без локального управления. Прибор в компактном исполнении.
Массовый расход, объемный расход, скорректированный объемный расход
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,5 % Объемный расход (жидкость): ±0,5 % Массовый расход (газ): ±1,0 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...180'000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
-40...+140°C
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионностойкий
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
IP 67 NEMA 4x
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, без кнопок (непосредственная интеграция) Настройка посредством управляющего ПО
Выходные сигналы
3 выхода: 0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
Цифровая связь
HART
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, JPN
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Морские сертификаты и нормативы
Морской сертификат
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Расходомер с минимальной стоимостью владения, с компактным полевым преобразователем. Высокоточное измерение жидкостей и газов в широком спектре областей стандартного применения.
Функции датчика
Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива объемным расходомерам. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Компактная двухтрубная система. Температура продукта до +140 °C (+284°F).
Особенности преобразователя
Экономичный – разработан для простого применения и прямой интеграции. Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2х-строчный дисплей с подсветкой без локального управления. Прибор с компактным исполнением.
Массовый расход, объемный расход, скорректированный объемный расход
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,5 % Объемный расход (жидкость): ±0,5 % Массовый расход (газ): ±1,0 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...180000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
–40...+140 °C (–40...+284 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионностойкий
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, без нажимных кнопок (непосредственная интеграция) Настройка посредством управляющего ПО
Выходные сигналы
3 выхода: 0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
Цифровая связь
HART
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, JPN
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, морской сертификат PED, CRN 3-A
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .