Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Endress+Hauser начала новую главу в своей истории успеха. В 2023 г. группа компаний, специализирующаяся на измерительных технологиях и системах автоматизации, отметила свой 70-летний юбилей, который праздновался по всему миру. Также была подготовлена почва для обновления руководства корпорации. И, наконец, были достигнуты высокие показатели по объему заказов, продаж и прибыли и уровню занятости. По утверждению представителей группы на ежегодной пресс-конференции в швейцарском Райнахе, Endress+Hauser смотрит в 2024 год с осторожным оптимизмом.
В начале года пост генерального директора группы занял д-р Петер Зельдерс, ранее занимавший должность управляющего директора центра развития компетенций в области технологий измерения уровня и давления. В свою очередь, его предшественник Маттиас Альтендорф стал президентом наблюдательного совета. "Наша общая цель — обеспечить достойное место группы Endress+Hauser в мире будущего", — сказал Альтендорф. Зельдерс заявил, что будет содействовать дальнейшему развитию семейной компании "с помощью перспективного мышления и действий".
Endress+Hauser начала 2023 год с рекордно высокими объемами заказов. Несмотря на заметное снижение темпов экономического роста во второй половине года, результаты компании оказались лучше ожидаемых. "Наш органический рост был настолько значительным, что на него почти не повлияли колебания валютных курсов и потеря бизнеса в России", — утверждает Альтендорф.
В 2023 г. чистый объем продаж группы компаний вырос 11,0% и составил 3,719 млрд евро. По словам финансового директора д-ра Люка Шультхайса, "из-за изменения валютного курса мы потеряли 3,9% роста". Положительных результаты по итогам года были достигнуты усилиями представителей всех направлений и регионов. Рост в Европе, Северной и Южной Америке был выше среднего; наибольший рывок произошел на Ближнем Востоке; США опередили Китай как регион с самыми высокими продажами, а третье место заняла Германия.
По всем основным отраслям промышленности был продемонстрирован солидный рост, и только в европейском секторе химической промышленности результаты были слабыми из-за высоких цен на энергоносители. В 2023 году Endress+Hauser поставила более 2,9 млн датчиков и систем по всему миру. При этом в сфере переработки результат был положительным, а вот показатели продаж приборов для лабораторий продолжили снижаться в связи с резким снижением спроса из-за пандемии. Также произошел спад в объемах продаж датчиков, в частности для отраслей с циклическими характером спроса (например, строительства).
Поскольку затраты на сырьевые материалы и персонал росли медленнее, чем продажи, операционная прибыль группы выросла на 20,3% и составила 573,0 млн евро. Рентабельность продаж (ROS) выросла на 0,6 пункта до 14,4%, несмотря на повышение затрат на хеджирование процентной ставки и валютное хеджирование. Чистая прибыль увеличилась на 14,5% до 408,7 млн евро на фоне незначительного повышения налоговой ставки.
Финансовые показатели Endress+Hauser впервые не учитывают влияние стратегических финансовых ресурсов семейного бизнеса. Ранее это влияние несколько раз приводило к искажению финансового результата с учетом изменений на рынках капитала. "Сегодня мы сосредоточены исключительно на эффективности нашей операционной деятельности", — сказал Шультхайс. Это изменение привело, среди прочего, к снижению коэффициента собственного капитала (в 2023 году — 55,1%).
В 2023 г. группа компаний инвестировала в здания и оборудование 260,6 млн евро, что на 8,4% выше показателя предыдущего года. За последние пять лет группа вложила 1,131 млрд евро собственных средств в улучшение инфраструктуры и организацию высокопроизводительных сетей и в настоящее время разрабатываются планы по реализации проектов на сумму 570 млн евро. Крупнейшие из этих проектов связаны с офисами Endress+Hauser в немецких Маульбурге, Йене и Вальдхайме, китайских Сучжоу и Шанхае, а также в Гринвуде (штат Индиана, США).
Инновации во всех сферах деятельности — ключевой фактор роста Endress+Hauser. 1300 сотрудников группы непосредственно участвует в разработке новых продуктов, и в 2023 году компания потратила на исследования и разработки 267,6 млн евро (около 7,2% от объема чистых продаж), что на 10,4% больше, чем в 2022 г. У Endress+Hauser приблизительно 8900 патентов и заявок на их получение, а 257 начальных заявок на патенты по всему миру свидетельствуют об инновационном потенциале сотрудников компании.
На конец 2023 года в Endress+Hauser работало 16 532 сотрудника, что на 715 человек больше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Большинство новых рабочих мест было создано в производственных подразделениях. В рамках ежегодной оценки устойчивого развития EcoVadis группа Endress+Hauser набрала 71 балл из 100 возможных, получив "золотой статус", которым обладает 5% лучших компаний среди всех представленных в рейтинге. В прошлом году компания присоединилась к инициативе Science Based Targets (SBTi) и намерена сократить выбросы парниковых газов до абсолютного нуля к 2050 году.
Зельдерс назвал цифровизацию и устойчивое развитие основными приоритетами группы. "Они являются движущими силами нашего бизнеса. И они тесно взаимосвязаны, поскольку добиться устойчивого развития при конкурентоспособных затратах возможно только с помощью цифровых технологий". Измерительные и аналитические технологии являются отличным средством повышения устойчивости производственных процессов. Это было продемонстрировано на Глобальном форуме Endress+Hauser в 2023 году, где более 800 клиентов со всего мира обсуждали, как перевести предприятия на экологически безопасные технологии.
В этой связи также следует упомянуть планируемое стратегическое партнерство в области автоматизации процессов с немецким производителем датчиков компанией SICK. "Наша цель — обеспечить более эффективную поддержку клиентов в таких ключевых сферах, как климат и охрана окружающей среды, переход к энергетической безопасности и водородной экономике", — пояснил генеральный директор группы. Целью партнерства является включение в ассортимент продукции Endress+Hauser приборов для измерения расхода и газоанализаторов SICK.
Это предусматривает интеграцию отделов продаж SICK, специализирующихся на системах автоматизации процессов, в центры продаж Endress+Hauser и перенос изготовления технологических систем SICK в единое производственное предприятие. "Переговоры продвигаются успешно", — сообщил Зельдерс. Предполагается, что соглашение будет подписано к середине 2024 года, а к началу 2025 года партнерство начнет функционировать.
Генеральный директор группы выразил осторожный оптимизм в отношении текущего финансового года, отметив, что Endress+Hauser выпустила 70 новых продуктов, чтобы в максимальной степени удовлетворять потребности клиентов. "Количество поступающих заказов и чистый объем продаж за первые три месяца превысили ожидания. Однако пока рост не повсеместный", — сказал Зельдерс, пояснив, что после нескольких лет роста, выражавшегося двузначными числами, в текущем году компания ожидала однозначной величины Endress+Hauser намерена создать 300 новых рабочих мест по всему миру.
Размер файла: |
8.2 MB |
Имя файла: |
EH_financial_figures_2023.zip |
Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global