Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Широкий спектр специализиорванных услуш для обеспечения высокой эффективности и соответствия нормам
Эксплуатация водоочистного предприятия несет в себе множество трудностей — необходимость соблюдения регуляторных норм и международных стандартов, растущие требования к качеству обработки, высокая сложность процессов. Для успешного выполнения всех этих обязательств требуется надежный контроль за процессом. А эффективность этого контроля напрямую зависит от работы измерительного оборудования, и для того, чтобы оно работало надлежащим образом, его необходимо правильно спроектировать, смонтировать и регулярно обслуживать.
До 30%
эксплуатационных расходов водоочистных сооружений составляет техническое обслуживание. Источник: GWI Water Data, октябрь 2021
Наше предложение
Мы поможем вам достичь всех этих целей. Наша поддержка далеко не ограничивается поставкой измерительных приборов на объект. Endress+Hauser обладает полным портфелем услуг, призванных помочь вам достичь успеха. Наши специалисты окажут вам высококвалифицированную поддержку, например, обслуживание анализаторов жидкостей (как наиболее распространенных приборов в области водоочистки) на любом этапе — от ввода оборудования в эксплуатацию до его проверки и техобслуживания.
Ввод в эксплуатацию
Поверка
Техобслуживание
Обслуживание приборов анализа жидкостей
Области применения
Ввод в эксплуатацию
Для этапа ввода в эксплуатацию характерен ряд трудностей. Главная цель обычно состоит в том, чтобы соблюсти график и уложиться в бюджет.
Наши экспертные знания в этой области
Наши опытные эксперты окажут вам поддержку в настройке полевых измерительных приборов и решений по автоматизации. Эта поддержка включает в себя подробную документацию в форме базовых отчетов и файлов резервных копий. Кроме того, эксперты, обладающие отраслевой квалификацией, обеспечат правильную установку компонентов, и, как следствие, стабильный мониторинг или контроль процесса с самого начала.
Во многих странах операторы законодательно обязаны проводить проверку своих расходомеров с определенными интервалами. Одной из причин для этого является измерение объемов воды, отбираемых из естественных водных объектов, или, наоборот, сбрасываемой в них. Другая причина — возможная необходимость предоставить своим заказчикам подтверждение точности тарификации.
Наши экспертные знания в этой области
Проверка может выполняться вручную, либо, если расходомеры поддерживают технологию Heartbeat, на основе внутренних данных (что означает, что процесс можно практически не прерывать).
Обойдитесь без прерывания процесса, используя нашу технологию Heartbeat.Мы
предлагаем широкий ассортимент оборудования Endress+Hauser с Heartbeat Technology
Для надежного контроля за процессом необходимо регулярное техобслуживание датчиков. В противном случае возникнет риск продолжительного простоя и падения качества обработки. С другой стороны, процедуры техобслуживания могут занимать очень много времени.
Наши экспертные знания в этой области
Наши опытные специалисты по обслуживанию обеспечат надежную поддержку ваших измерительных приборов, включая все необходимое документирование для прозрачного описания результатов техобслуживания. Также они могут повысить эффективность процедур техобслуживания на вашем предприятии, внедрив концепцию прогнозного техобслуживания с анализом парка установленного оборудования в качестве первого этапа.
Анализаторы жидкостей — один из наиболее важных типов измерительных приборов на станциях водоочистки и водоотведения, так как они измеряют качество воды. Для надлежащего исполнения своих функций они требуют регулярного техобслуживания, включающего в себя очистку, промывку, замену изнашивающихся компонентов и калибровку.
Наши экспертные знания в этой области
Наш комплексный пакет по обслуживанию анализаторов обеспечит беспроблемную работу оборудования на протяжении всего его жизненного цикла. В состав этого пакета входит ввод в эксплуатацию и ежегодное техобслуживание обученными и сертифицированными специалистами, включая поставку расходных материалов и сменных изнашиваемых компонентов, техническую поддержку с гарантированным временем реакции* и ремонт на месте установки (опция).
Подробнее о наших анализаторах жидкостей
Усовершенствуйте диагностику и техническое обслуживание с помощью наших решений для удаленного мониторинга
Очистка питьевой воды включает в себя множество различных процессов, требующих тщательного мониторинга с целью поддержания высокого качества воды и соблюдения регуляторных норм.
Одна из основных сложностей в очистке сточных вод состоит в одновременном обеспечении безопасности и экономической эффективности. Предложение по обслуживанию от нашей компании поможет вам оптимизировать процессы в этой области.
Преимущества
Наши специалисты по обслуживанию работают по единым стандартам и методам и обеспечивают стабильно высокое качество обслуживания независимо от местонахождения предприятия и его потребностей. Все услуги в предлагаемом нами портфеле сертифицированы и соответствуют DIN EN ISO 90001:2008. Объемы услуг являются варьируемыми и могут быть подобраны индивидуально под ваши потребности.
Более 1000
специалистов по обслуживанию во множестве точек мира работают с одинаковыми инструментами и по единым стандартам
5000
расходомеров проходят проверку каждый год
50%
экономия времени при использовании технологии Heartbeat
Компания Endress+Hauser организовала управление техобслуживанием всех анализаторов на большой станции очистки сточных вод для крупнейшего индийского подрядчика по экологическим услугам.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
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
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
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
*Industrie Topic
Drinking water quality monitoring
Meet standards and manage risk with innovative instrumentation, analysis and maintenance solutions for drinking water quality monitoring.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .