Жесткая оптимизация затрат и продуктивности заставляет многих владельцев предприятий сокращать персонал. Однако экономия на техобслуживании может представлять большой риск, если не использовать в этих целях самые современные технологии. Основная деятельность компании Endress+Hauser — производство измерительных приборов, а надежность приборов зависит от качественного монтажа и правильных измерений. Работая совместно с инженерами-механиками, Endress+Hauser создает решения, оптимально подходящие для ваших целей, в нужном месте и в нужное время.

Обеспечение целостности пароводяного контура
Непрерывный контакт воды и пара с трубами в бойлерах, парогенераторами-рекуператорами (HRSG), конденсерами и лопатками турбин может вызывать образование известковых отложений и коррозии, что приводит к падению эффективности пароводяной системы.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает стандартизованное модульное решение по контролю качества воды и пара (SWAS), обеспечивающее измерение ряда критических параметров, таких как проводимость, pH, содержание силикатов, растворенного кислорода и натрия.
- Панельные приборы с датчиками на основе передовой и экономичной технологии (Memosens/Liquiline)
- Инженерные услуги и поставка систем пробоотбора и анализа для пароводяного цикла
- Международный сервис для подрядчиков EPC и операторов электростанций

Предотвращение разночтений по измерению пара
Если новая электростанция не обеспечивает указанную в договоре тепловую эффективность, поставщик котла и производитель турбины могут не сойтись во мнениях по поводу количества производимого пара. В этом случае применение согласованного стандарта (ISO 5167) и первичного измерителя расхода на основе перепада давления, например, с плоской диафрагмой, трубкой Вентури и соплом, дает стороннему эксперту возможность с легкостью проверить измеритель, установку и проектные расчеты объема/массы пара.
Наши экспертные знания в этой области
Команда Endress+Hauser по измерению расхода на основе перепада давления выполнит любой запрос заказчика.
- Мы выполняем проектные расчеты объема/массы пара
- Мы помогаем выбрать наилучший первичный элемент, в частности с точки зрения постоянной потери давления
- Мы оказываем поддержку и даем консультации по правильному монтажу, аксессуарам, интеграции и вводу в эксплуатацию

Автоматизация измерения pH при обессеривании дымовых газов
Измерение значения pH крайне важно для поддержания нормальной работы системы очистки дымовых газов — оно используется для управления интенсивностью подачи сорбентов, таких как известь (Ca[OH]2) и карбонат кальция (CaCO3). Эффективность поглотителя в большой степени зависит от величины pH. Она должна быть достаточно большой, чтобы обеспечивать надежное связывание диоксида серы (SO2). С другой стороны, слишком большое ее значение приводит к перерасходу извести и загрязнению гипса.
Наши экспертные знания в этой области
С учетом этого, Endress+Hauser рекомендует автоматизировать очистку и калибровку датчиков pH.
- Сокращение затрат на техобслуживание и расходные материалы
- Дистанционное управление точками измерения посредством Liquiline Control CDC90
- Предотвращение внеплановых перерывов в работе и снижение длительности простоев по сравнению с ручным техобслуживанием

Измерение пара без лишних вопросов
Для получения оптимальных результатов при измерении массы и энергии пара требуется корректная компенсация и наличие достаточно длинных входных прямых участков. Несмотря на то, что пар не входит в международные стандарты коммерческого учета, такие как OIML, его необходимо измерять с высокой точностью и надежностью.
Наши экспертные знания в этой области
Наши комплексные решения по измерению расхода пара (сжатого воздуха, природного газа и т.п.) изначально конфигурируются для измерения энергии или массового расхода. Они обеспечивают точное измерение пара по всему диапазону и позволяют устанавливать точки измерения, соответствующие всем требованиям для тарификации и коммерческого учета.
- Полностью собранный и испытанный блок, сконфигурированный в соответствии с потребностями заказчика
- Предотвращение типичных ошибок при планировании, пусконаладке и эксплуатации
- Прозрачное измерение энергии и формирование отчетности по эффективности работы предприятия

Сокращение затрат на планирование, закупки, монтаж и техобслуживание
Для измерения уровня в конденсерах/конденсатосборниках, нагревателях питательной воды высокого/низкого давления, расширительных баках и уравнительных резервуарах ранее использовались поплавковые приборы. Получаемые от них показания подвержены колебаниям из-за разной точности, изменений плотности и разных монтажных условий.
Наши экспертные знания в этой области
Решение с установкой микроимпульсных уровнемеров (GWR) в байпасных камерах оптимально подходит для таких задач по измерениям и дает множество преимуществ.
- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию на месте
- Предварительно настроенное и испытанное решение для установки в байпасной камере, с единовременной поставкой
- Гарантированное и сертифицированное качество

Повышение эффективности установки по генерации энергии из мусора
Измерение температуры в верхней области котла, зоне сжигания установки по генерации энергии из мусора, требует высокой точности и тщательного контроля. Кроме того, необходимы термогильзы и защитные гильзы из особых современных материалов, стойкие к агрессивным продуктам горения и высоким температурам в условиях окисления среды.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser поставляет термогильзы из материалов, подходящих для таких областей применения.
- Увеличенный срок службы точек измерения в сложных рабочих условиях
- Меньший объем техобслуживания, и, как следствие, сокращение расходов на жизненный цикл
- Во время плановой остановки процесса можно производить смену термометров
Преимущества
Каждая из создаваемых нами инноваций дает нашим заказчикам возможность оптимизировать их процессы. Мы постоянно работаем с нашими заказчиками и обеспечиваем их полную готовность к выполнению отраслевых требований. Успех заказчиков Endress+Hauser — вот то, из чего складывается успех самой компании.
Ключевые факты
Более 1 года
срок службы наших датчиков температуры. Одно только использование оптимальных материалов термогильз для датчиков температуры дает заметное повышение готовности и эффективности установки по генерации энергии из мусора..
Ключевые факты
Более 60
лет опыта в сфере измерительного оборудования
Ключевые факты
9 месяцев
длительность амортизации всей точки измерения в зоне очистки pH при использовании автоматизированных электродов
Наше предложение
Наша задача — обеспечивать приборами, решениями и услугами самые разные виды электростанций, от крупнейших электростанций критического значения до современнейших комплексов на основе возобновляемой энергии, таких как гидроэлектростанции, установки по переработке мусора и биореакторы. Endress+Hauser стремится поддерживать образцовое качество своих решений и выстраивать партнерские отношения с поставщиками, применяющими те же принципы обеспечения качества. Мы предлагаем расширенный объем поставок для измерительных решений.
- Комплексная поставка всех необходимых компонентов от единого поставщика
- Все компоненты поставляются в сборе после проверки качества и испытаний
- Отсутствуют потери времени из-за несоответствия компонентов и задержки поставки
- Минимум трудозатрат на монтаж
- Консультации непосредственно на объекте, планирование и управление проектом, доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, документирование