Производству пищевых продуктов необходимы сырьевые компоненты, вода и моющие средства. Стоимость этих материалов напрямую влияет на эксплуатационные затраты. В каждом производственном процессе — от получения и складирования ингредиентов до отгрузки конечной продукции — должны приниматься меры по обнаружению и предотвращению потерь продукта.
Ключевые факты
as much as 5%
improved profitability by consistently preventing product loss in all processes
Выявите зоны потенциальной потери продукции


Точный учет сырья
Независимо от того, доставляются ли ингредиенты в жидкой или твердой форме, судами или автотранспортом и т.д., их погрузка, разгрузка и хранение требует получения точных количественных данных.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser реализует усовершенствованное управление запасами на основе комплексных решений для всего спектра процессов — от приема и хранения до поставки материалов. В их состав входят и решения для коммерческого учета.
- Сократите затраты на хранение и повысьте производительность, обеспечив постоянную прозрачность запасов — воспользуйтесь нашими решениями по управлению запасами.

Мониторинг рабочих процессов
Из-за отвлечения операторов на пищевых производствах регулярно случаются потери продукции, в том числе переполнения и случайные сбросы.
Наши экспертные знания в этой области
Отслеживание случайных сбросов и переполнений требует точнейшего мониторинга на всех этапах процесса. Эта задача надежно решается высокоточными уровнемерами Endress+Hauser.
- Надежная защита от переполнения для жидких и сыпучих продуктов на основе вибрационной или емкостной технологии измерения предельного уровня. Для таких целей применяются датчики предельного уровня Liquiphant, Soliphant и Liquipoint.
- Точное бесконтактное измерение уровня жидких и сыпучих продуктов без необходимости техобслуживания — технология радарного измерения уровня. Приборы семейства Micropilot остаются безопасным решением даже в экстремальных рабочих условиях.

Оптимизация процесса очистки
Контролируйте процесс очистки в режиме реального времени с помощью инновационной сенсорной технологии. Датчики раздела фаз позволяют определить время завершения одной фазы автоматического цикла CIP и необходимость запуска следующей.
Наши экспертные знания в этой области
Датчики проводимости, оптические датчики мутности, датчики плотности или датчики pH определяют наличие продукта или промывочной воды в линии и обеспечивают запуск CIP-системы только при полном отсутствии продукта после промывки. Скорость отклика крайне важна для сокращения потерь продукта и воды, а также экономии времени.
- Улучшите разделение фаз, установив подходящий датчик из линейки решений Endress+Hauser для анализа жидкостей.
- Раскройте потенциал оптимизации CIP

Возможности цифровизации
В последние годы цифровизация создала множество новых возможностей для отрасли, связанных с оборудованием, платформами или процессами. Как такой сложной отрасли, как производство продуктов питания и напитков, адаптироваться и извлечь выгоду из новых возможностей?
Наши экспертные знания в этой области
Цифровые датчики в реальном времени собирают данные о процессе и следят за производительностью и исправностью прибора, обеспечивая безопасность продуктов и контролируя качество.
- Датчики с технологией Heartbeat Technology обеспечивают постоянную диагностику и
проверка без прерывания процесса. Мы предлагаем широкий ассортимент оборудования с технологией Heartbeat Technology. - Получайте информацию о своем предприятии с помощью Netilion, облачной экосистемы промышленного интернета вещей. Используемые на платформе Netilion средства цифровизации помогают получать информацию для поддержания и оптимизации производственных процессов.

Калибровка
Регулярная калибровка оборудования необходима для обеспечения надежной работы ваших полевых приборов и эффективности производственного процесса. Даже незначительные отклонения в измерениях могут привести к потерям продукта или снижению производительности.
Наши экспертные знания в этой области
От калибровки на месте до калибровки в лаборатории - Endress+Hauser предоставляет своевременные услуги по калибровке вашего измерительного оборудования.

Сокращение загрязняющих нагрузок в сточных водах
Сточные воды пищевых производств содержат различные загрязняющие вещества, в том числе жиры, сахар и твердые частицы, за которые производителю приходится выплачивать дополнительные взносы на очистку сточных вод.
Наши экспертные знания в этой области
С экономической точки зрения, лучший способ минимизировать загрязняющую нагрузку — это сокращение объема продукта, попадающего в сбросы. Для оптимизации предварительной очистки или снижения нагрузки по биохимическому потреблению кислорода в сточных водах с высокой надежностью и эффективностью Endress+Hauser предлагает решение, измеряющее все соответствующие параметры сточных вод для проверки того, что сточные воды можно безопасно сбрасывать в городскую канализацию или прямо в водоем.
- Endress+Hauser поможет вам надежно контролировать и очищать сточные воды, накапливаемые в процессе производства, и предотвращать нежелательные ситуации. Узнайте, как это работает на странице очистка сточных вод в пищевой промышленности.
Преимущества
Наши отраслевые специалисты и продуктовые менеджеры в работе со множеством заказчиков добились выдающихся результатов в сокращении и предотвращении потерь продукции. Совместная работа позволила сократить затраты и повысить производительность. Полный спектр решений Endress+Hauser — гарантия вашего успеха. Наша цель состоит в том, чтобы стать для вас надежным партнером в любом аспекте вашего производственного процесса.
Ключевые факты
На 5-6%
меньшие отклонения от допустимых диапазонов благодаря высокоточным результатам измерений;
Ключевые факты
Приблизительно на 15 %
сокращение потребления воды за счет оптимизации разделения фаз с помощью инновационных технологий измерения.
Ключевые факты
40%
увеличенный срок службы наших цифровых аналитических датчиков.
Наше предложение
Endress+Hauser отлично знает о сложностях, связанных с ростом цен на ингредиенты. Точные и воспроизводимые измерения играют в этих условиях важнейшую роль. Наша инновационная линейка оборудования, услуг и решений поможет вам в надежном и стабильном предотвращении любых потерь. Мы предлагаем:
- Инновационное высокоточное измерительное оборудование
- Возможности цифровизации
- Оптимизацию переходных процессов и эффективности очистки CIP
- Решения в области технического обслуживания и калибровки
- Снижение уровня загрязнения в сточных вод