Состав извлекаемого природного газа нестабилен, а условия процесса и окружающей среды постоянно меняются, поэтому обеспечить эффективное и бесперебойное функционирование процессов переработки, линий сжижения и вспомогательных установок довольно сложно. Оборудование хранения, распределения и регазификации СПГ нуждается в современных средствах контроля процесса. Обязательное условие конкурентоспособности предприятия — наличие высокоточных измерительных приборов и средств расширенного контроля над всеми процессами, связанными с природным газом, по всей цепочке создания его стоимости.
Ключевые факты
22%
глобальной потребности в энергоресурсах покрывается природным газом. Увеличение спроса в 2018 году составило 4,6% — самый быстрый годовой прирост после 2010 г. Прогнозируемый рост за следующие 5 лет составляет более 10% (источник: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, июнь 2019 г.)
Проверка путем выбора критических точек измерения

Надежное измерение уровня в установках обессеривания газа
Сырой природный газ из различных формаций имеет различное содержание кислотных газов (H2S и CO2). Установки обессеривания газа удаляют кислотные газы посредством химической абсорбции. Типовая перерабатывающая установка включает в себя контактную колонну (поглотитель) и отгоночную колонну (дистиллятор). Эффективный контроль уровня в этих колоннах критически важен для стабильного функционирования, обеспечивающего равномерность потока амина на выходе блока.
Наши экспертные знания в этой области
Технология микроимпульсного измерения уровня дает уникальные преимущества, позволяющие обеспечить стабильную работу и высокую производительность блока.
- Надежное измерение даже при меняющихся свойствах продукта и условиях процесса
- Приборы не имеют подвижных частей и поэтому не требуют техобслуживания, в отличие от механических уровнемеров
- Простота ввода в эксплуатацию и диагностика — необходимые данные хранятся в HistoROM
- Беспроблемная интеграция в системы управления процессами или обслуживания парков приборов

Онлайн-мониторинг следовых количеств H2O
Обессеренный природный газ, выходящий из блока аминовой обработки, насыщается водяным паром. Далее производится осушка молекулярными фильтрами, которая позволяет обеспечить низкую концентрацию H2O (< 0,1 ppm), необходимую для криогенных процессов в блоках выделения газоконденсата и производства СПГ. Для быстрого обнаружения прорыва влаги в слое адсорбента необходимо высокоточное измерение для того чтобы оператор мог оперативно переключить поток газа на емкость со свежим регенерированным слоем.
Наши экспертные знания в этой области
TDLAS-анализаторы нашего производства позволяют оптимизировать эти задачи за счет быстрого обнаружения насыщения и повреждения слоя адсорбента.
- Запатентованная технология дифференциальной спектроскопии обеспечивает измерение содержания H2O при значениях менее 1 ppm, что позволяет быстро обнаруживать прорыв влаги в слое адсорбента
- Лазерное измерение обладает высокой селективностью и точностью при определении содержания H2O в природном газе и не зависит от наличия метанола и других загрязнителей
- Встроенная трубка для контроля проникающей способности обеспечивает автоматическую проверку анализатора
- См. указание по применению Измерение содержания H2O в исходном сухом газе при производстве СПГ

Ультразвуковое измерение расхода на заводах переработки природного газа
Надежное измерение расхода имеет огромное значение для оптимизации переработки природного газа и упрощения эксплуатационных задач. Эти задачи не могут быть простыми по своей природе ввиду присутствия влаги в газе и непостоянства состава сырьевого газа. Точное измерение расхода газа в блоках осушки и очистки от кислых компонентов крайне важно для поддержания эффективности и минимизации потенциальных проблем с переполнением ребойлеров и утечками химических реагентов.
Наши экспертные знания в этой области
Ультразвуковые расходомеры Endress+Hauser для газов обеспечивают высокоточное измерение сухих и влажных газов на всех этапах переработки газа, включая обессеривание, осушку, фракционирование и выделение этана, СУГ и фракции С5+
- Более высокая точность и лучший контроль над процессом — компенсация температуры и давления в реальном времени
- Высокая управляемость процесса благодаря более полному анализу газа по множеству параметров, таких как объемный расход, скорректированный объемный расход, массовый расход, расход энергии, теплотворная способность, число Воббе и др.
- Надежность процесса и высокая эксплуатационная безопасность — непрерывная самодиагностика и проверка прибора на основе технологии Heartbeat

Измерение состава сжиженного природного газа (СПГ)
Точное измерение состава СПГ необходимо для расчета энергосодержания (значения в БТЕ и числа Воббе) и денежной стоимости топлива в процессе производства и в последующих точках коммерческого учета. Данные о составе имеют огромную важность для транзакций на терминалах по импорту/экспорту СПГ, бункеровки судов и загрузки автоцистерн. Нужен быстрый и точный метод анализа, предпочтительно не требующий отбора проб.
Наши экспертные знания в этой области
Рамановский анализатор обеспечивает измерение состава СПГ непосредственно в криогенной жидкости, давая быстрый результат без необходимости испарения пробы.
- Непрерывное измерение состава СПГ — результат за несколько секунд
- Криогенный зонд Rxn-41 позволяет вести прямое измерение в потоке СПГ без извлечения и испарения проб, что повышает точность измерения, снижает расходы на монтаж и степень риска и сокращает время анализа с нескольких минут до нескольких секунд
- Инструмент полевой калибровки рамановских анализаторов обеспечивает поверку интенсивности перекачки и калибровку согласно руководству GIIGNL по коммерческому учету

Вспомогательные ресурсы: решения для анализа воды и пара
Вода и пар играют в процессах переработки и сжижения природного газа очень важную роль. Пар используется при генерации энергии, а также в качестве теплоносителя — например, для регенерации растворителя в блоках удаления кислотных газов или подготовки газа регенерации для осушающих слоев молекулярных сит. Максимальная эффективность и безопасность процесса достигается только тогда, когда технологические ресурсы — подпиточная вода, охлаждающая вода, пар — отвечают установленным требованиям по качеству.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает большой ассортимент приборов для анализа и очистки воды и пара.
- Подпиточная вода: во избежание интенсивной коррозии в паровых системах и для поддержания качества котловой питательной воды необходимо тщательно регулировать ее параметры, такие как мутность, pH, проводимость и содержание хлора или ОВП
- Пар: для предотвращения коррозии трубопроводов и формирования отложений в оборудовании важно регулировать параметры растворенного кислорода, pH и катионной проводимости
- Панели Endress+Hauser системы анализа воды и пара (SWAS) стандарта ATEX (зона 2) включают в себя полный набор измерительных технологий, необходимых для мониторинга пароводяного цикла
- Обеспечьте высочайшую надежность и готовность процесса, внедрив технологию умных цифровых датчиков Memosens для анализа жидкостей
- Экономия места и затрат благодаря платформе многопараметрического преобразователяLiquiline с возможностью подключения до 8 датчиков

Узлы коммерческого учета СПГ в пунктах загрузки-разгрузки автоцистерн
Загрузка СПГ в автоцистерны осуществляется с целью доставки природного газа в те регионы, где отсутствуют трубопроводы, до электростанций, промышленных и частных потребителей и объектов транспортного сектора. Необходимо интегрированное и компактное решение, которое будет обеспечивать измерение количества и состава для определения энергосодержания, не требуя отбора проб.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser оказывает комплексные услуги по проектированию, разработке, комплектованию и строительству станций загрузки и разгрузки СПГ для автоцистерн, и создает уникальные малогабаритные узлы учета с интегрированными функциями измерения состава СПГ и расчета энергосодержания.
- Высокоточное и надежное количественное измерение на основе кориолисовых массовых расходомеров, оптимизированных для криогенных процессов
- Быстрое и точное измерение состава СПГ с применением рамановских анализаторов, обеспечивающих прямое определение качественного состава и теплотворной способности в потоке СПГ. Не требуются ни испарители, ни газовые хроматографы
- Соответствие требованиям, достоверность и признание результатов: сертификация всей системы на применение для коммерческого учета и обеспечение ее соответствия применимым требованиям
- Безопасность и простота эксплуатации позволяет получить максимальную пропускную способность и готовность системы
Преимущества
Точные измерения в режиме реального времени — залог эффективности технологической цепочки при переработке природного газа и/или СПГ. Измерительные приборы и решения Endress+Hauser обеспечивают получение достоверных данных и надежный контроль над процессом, необходимые для решения сложных производственных задач. А широкая сеть высококлассных специалистов по продажам и обслуживанию позволяет оказать вам любую поддержку в повышении эффективности, готовности и безопасности процессов производства, сжижения, транспортировки, хранения и распределения природного газа.
Ключевые факты
+20%
увеличение интервала между операциями регенерации слоев молекулярных сит благодаря применению TDLAS
Ключевые факты
В 10 раз
увеличение степени подтвержденной воспроизводимости при коммерческом учете СПГ за счет использования рамановских оптических анализаторов по сравнению с газовыми хроматографами/испарителями
Ключевые факты
Более 3 млн
расходомеров установлено по всему миру в широком спектре областей применения
Наше предложение
Широкий спектр полевых измерительных приборов, решений и услуг Endress+Hauser позволяет реализовать все ваши потребности по повышению производительности и улучшению контроля над процессами и обеспечить соблюдение требований по качеству газа: лазерные анализаторы, измеряющие содержание посторонних веществ в потоках природного газа и определяющие состав природного газа и СПГ; средства высокоточного измерения расхода влажных и сухих газов на всех ступенях установок по переработке и сжижению; приборы для анализа и очистки воды и пара, решения по коммерческому учету СПГ.
- Надежные микроимпульсные уровнемеры для установок обессеривания газа.Точное ультразвуковое измерение расхода влажных и сухих газов на предприятиях по переработке природного газа
- Онлайн-мониторинг следовых количеств H2O: анализаторы на основе абсорбционной спектроскопии с перестраиваемым диодным лазером (TDLAS) определяют насыщенность и проницаемость слоя адсорбента, обеспечивая высокоэффективный контроль над системами осушки молекулярных сит
- Точное измерение состава СПГ: рамановские анализаторы вычисляют энергосодержание (значение в БТЕ и число Воббе) и денежную стоимость топлива в процессе производства и в последующих точках коммерческого учета
- Вспомогательные ресурсы: большой ассортимент приборов и решений для анализа и очистки воды и пара дает вам возможность защитить установку от повреждений и сократить расходы на эксплуатацию
- Узлы коммерческого учета СПГ в пунктах загрузки-разгрузки автоцистерн: комплексные услуги по проектированию, разработке, комплектованию и строительству станций загрузки и разгрузки СПГ для автоцистерн от одного подрядчика