Обработка шахтных вод играет в горных разработках важнейшую роль, будь то снабжение персонала питьевой водой или поддержка технологических процессов, таких как сепарация. Однако сложные задачи в этой области не ограничиваются обеспечением и обработкой необходимых объемов воды. Не менее сложной является задача очистки сточных вод для последующего безопасного сброса. А при работе на удаленных объектах эти задачи суммируются. В портфолио Endress+Hauser имеется множество решений для обработки шахтных вод.
Ключевые факты
10%
капитальных затрат в горнодобывающей промышленности
расходуются на инфраструктуру, связанную с водой (по данным Международного совета по горной добыче и металлургии (ICMM) и Международной финансовой корпорации (IFC)).

Повышение эффективности в процессе опреснения
Все чаще технологией очистки воды в горно-рудном секторе выступает: опреснение. Одна из самых распространенных технологий опреснения – обратный осмос – основана на фильтрации морской воды через специальные мембраны. Трудность этой задачи для операторов очистных сооружений состоит в обеспечении длительных сроков работы фильтров без повреждения мембран, подверженных засорению, загрязнению и образованию отложений.
Наши экспертные знания в этой области
Для предотвращения простоев необходим тщательный мониторинг, и Endress+Hauser предлагает полный спектр продуктов для контроля всех соответствующих параметров.
- Контроль расхода с высокой точностью
- Измерение перепадов давления для предохранения мембран
- Мониторинг качества воды на входе для уверенности в процессе

Получение точных данных при подготовке шахтных вод
В процессе подготовки шахтных вод необходимо вести мониторинг множества параметров, таких как pH (для обеспечения эффективности осаждения) и мутность (для определения содержания взвешенных твердых частиц).
Наши экспертные знания в этой области
Передовые цифровые датчики Endress+Hauser с технологией Memosens обеспечивают точный и надежный мониторинг всех ключевых параметров для оптимальной водоподготовки.
- Измерение и контроль качества воды с высокой точностью и надежностью
- Благодаря тому, что данные о калибровке хранятся в датчике, калибровка по месту не нужна
- Подключение нескольких датчиков Memosens к одному преобразователю Liquiline (до 8) для дистанционного мониторинга нескольких параметров

Оптимизация очистки сточных вод
Основная сложность для операторов очистных сооружений в плане очистки сточных вод состоит в том, чтобы найти оптимальный баланс между обеспечением надлежащего качества сбросов и минимизацией затрат.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает широкую линейку технологий для технологических процессов очистки воды, позволяющих быстро найти этот баланс.
- Мониторинг уровня содержания кислорода для точного контроля за процессом
- Улучшение результатов в процессе обезвоживания при переработке ила
- Оптимизация дозирования реагентов при переработке ила благодаря применению кориолисового расходомера
Преимущества
Endress+Hauser имеет более чем 60-летний опыт в отрасли водоснабжения и водоотведения. Компания окажет вам поддержку, используя не только большой ассортимент специализированных приборов и решений для водных процессов различной сложности, но и обширные знания наших экспертов в сфере работы с водой. Они помогут вам сократить расходы на переработку воды без повышения рисков для ваших сотрудников и окружающей среды.
Ключевые факты
30%
потенциального сокращения затрат на энергоресурсы при внедрении решения Endress+Hauser по контролю аэрации
Ключевые факты
20%
экономии затрат благодаря снижению расхода реагентов при переработке осадка
Ключевые факты
Более 60
лет опыта в отрасли водоснабжения и водоотведения
Как мы можем помочь
Endress+Hauser предлагает широкий спектр измерительных приборов с датчиками для построения оптимальных процессов обработки шахтных вод, от мониторинга и опреснения извлеченной воды до подготовки технологической воды и подготовки сточных вод к сбросу.
- Мониторинг и контроль опреснения для безопасного потребления воды
- Контроль ключевых параметров для оптимизации потребления энергоресурсов и реагентов при водоподготовке
- Оптимизация трудозатрат на очистку сточных вод для обеспечения эффективности