Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Технологии измерения, аксессуары и готовые механические компоненты в сборе, с полной взаимной совместимостью
Жесткая оптимизация затрат и продуктивности заставляет многих владельцев предприятий сокращать персонал. Однако экономия на техобслуживании может представлять большой риск, если не использовать в этих целях самые современные технологии. Основная деятельность компании Endress+Hauser — производство измерительных приборов, а надежность приборов зависит от качественного монтажа и правильных измерений. Работая совместно с инженерами-механиками, Endress+Hauser создает решения, оптимально подходящие для ваших целей, в нужном месте и в нужное время.
Наше предложение
Наша задача — обеспечивать приборами, решениями и услугами самые разные виды электростанций, от крупнейших электростанций критического значения до современнейших комплексов на основе возобновляемой энергии, таких как гидроэлектростанции, установки по переработке мусора и биореакторы. Endress+Hauser стремится поддерживать образцовое качество своих решений и выстраивать партнерские отношения с поставщиками, применяющими те же принципы обеспечения качества. Мы предлагаем расширенный объем поставок для измерительных решений.
Комплексная поставка всех необходимых компонентов от единого поставщика
Все компоненты поставляются в сборе после проверки качества и испытаний
Отсутствуют потери времени из-за несоответствия компонентов и задержки поставки
Минимум трудозатрат на монтаж
Консультации непосредственно на объекте, планирование и управление проектом, доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, документирование
Области применения
Обеспечение целостности пароводяного контура
Непрерывный контакт воды и пара с трубами в бойлерах, парогенераторами-рекуператорами (HRSG), конденсерами и лопатками турбин может вызывать образование известковых отложений и коррозии, что приводит к падению эффективности пароводяной системы.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает стандартизованное модульное решение по контролю качества воды и пара (SWAS), обеспечивающее измерение ряда критических параметров, таких как проводимость, pH, содержание силикатов, растворенного кислорода и натрия.
Панельные приборы с датчиками на основе передовой и экономичной технологии (Memosens/Liquiline)
Инженерные услуги и поставка систем пробоотбора и анализа для пароводяного цикла
Международный сервис для подрядчиков EPC и операторов электростанций
Если новая электростанция не обеспечивает указанную в договоре тепловую эффективность, поставщик котла и производитель турбины могут не сойтись во мнениях по поводу количества производимого пара. В этом случае применение согласованного стандарта (ISO 5167) и первичного измерителя расхода на основе перепада давления, например, с плоской диафрагмой, трубкой Вентури и соплом, дает стороннему эксперту возможность с легкостью проверить измеритель, установку и проектные расчеты объема/массы пара.
Наши экспертные знания в этой области
Команда Endress+Hauser по измерению расхода на основе перепада давления выполнит любой запрос заказчика.
Мы выполняем проектные расчеты объема/массы пара
Мы помогаем выбрать наилучший первичный элемент, в частности с точки зрения постоянной потери давления
Мы оказываем поддержку и даем консультации по правильному монтажу, аксессуарам, интеграции и вводу в эксплуатацию
Автоматизация измерения pH при обессеривании дымовых газов
Измерение значения pH крайне важно для поддержания нормальной работы системы очистки дымовых газов — оно используется для управления интенсивностью подачи сорбентов, таких как известь (Ca[OH]2) и карбонат кальция (CaCO3). Эффективность поглотителя в большой степени зависит от величины pH. Она должна быть достаточно большой, чтобы обеспечивать надежное связывание диоксида серы (SO2). С другой стороны, слишком большое ее значение приводит к перерасходу извести и загрязнению гипса.
Наши экспертные знания в этой области
С учетом этого, Endress+Hauser рекомендует автоматизировать очистку и калибровку датчиков pH.
Сокращение затрат на техобслуживание и расходные материалы
Для получения оптимальных результатов при измерении массы и энергии пара требуется корректная компенсация и наличие достаточно длинных входных прямых участков. Несмотря на то, что пар не входит в международные стандарты коммерческого учета, такие как OIML, его необходимо измерять с высокой точностью и надежностью.
Наши экспертные знания в этой области
Наши комплексные решения по измерению расхода пара (сжатого воздуха, природного газа и т.п.) изначально конфигурируются для измерения энергии или массового расхода. Они обеспечивают точное измерение пара по всему диапазону и позволяют устанавливать точки измерения, соответствующие всем требованиям для тарификации и коммерческого учета.
Полностью собранный и испытанный блок, сконфигурированный в соответствии с потребностями заказчика
Предотвращение типичных ошибок при планировании, пусконаладке и эксплуатации
Прозрачное измерение энергии и формирование отчетности по эффективности работы предприятия
Сокращение затрат на планирование, закупки, монтаж и техобслуживание
Для измерения уровня в конденсерах/конденсатосборниках, нагревателях питательной воды высокого/низкого давления, расширительных баках и уравнительных резервуарах ранее использовались поплавковые приборы. Получаемые от них показания подвержены колебаниям из-за разной точности, изменений плотности и разных монтажных условий.
Наши экспертные знания в этой области
Решение с установкой микроимпульсных уровнемеров (GWR) в байпасных камерах оптимально подходит для таких задач по измерениям и дает множество преимуществ.
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию на месте
Предварительно настроенное и испытанное решение для установки в байпасной камере, с единовременной поставкой
Повышение эффективности установки по генерации энергии из мусора
Измерение температуры в верхней области котла, зоне сжигания установки по генерации энергии из мусора, требует высокой точности и тщательного контроля. Кроме того, необходимы термогильзы и защитные гильзы из особых современных материалов, стойкие к агрессивным продуктам горения и высоким температурам в условиях окисления среды.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser поставляет термогильзы из материалов, подходящих для таких областей применения.
Увеличенный срок службы точек измерения в сложных рабочих условиях
Меньший объем техобслуживания, и, как следствие, сокращение расходов на жизненный цикл
Во время плановой остановки процесса можно производить смену термометров
Каждая из создаваемых нами инноваций дает нашим заказчикам возможность оптимизировать их процессы. Мы постоянно работаем с нашими заказчиками и обеспечиваем их полную готовность к выполнению отраслевых требований. Успех заказчиков Endress+Hauser — вот то, из чего складывается успех самой компании.
Более 1 года
срок службы наших датчиков температуры. Одно только использование оптимальных материалов термогильз для датчиков температуры дает заметное повышение готовности и эффективности установки по генерации энергии из мусора..
Более 60
лет опыта в сфере измерительного оборудования
9 месяцев
длительность амортизации всей точки измерения в зоне очистки pH при использовании автоматизированных электродов
Изучите наш ассортимент!
Анализ
Анализ
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Услуги
Услуги
Повышение производительности и поддержание непрерывной и рентабельной работы предприятия с соблюдением установленных требований. В Endress+Hauser мы к вашем услугам.
Другие отрасли промышленности
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Водоснабжение и водоочистка: Защитить – Сохранить – Улучшить
Водоснабжение и водоочистка: Защитить – Сохранить – Улучшить
Компания Endress+Hauser уверена, что поможет вам достичь ваших операционных целей на протяжении всего цикла водоснабжения, объединив инновационный портфель измерительных приборов, экспертные услуги и отраслевой опыт.
Фармацевтика: Инновационные технологии для совершенствования процессов
Фармацевтика: Инновационные технологии для совершенствования процессов
Сотрудничайте с нами, чтобы ускорить ваш путь от лабораторного стенда до производства, минимизируя риски на каждом этапе.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .