Управление проектами в химической отрасли — сложная задача, требующая эффективного взаимодействия между всеми участвующими в них сторонами. Ошибки в планировании и технических решениях могут стать причиной дорогостоящих задержек и повышенных рисков. Проектные группы могут быть рассредоточены по всему миру. Выбор основного поставщика КИП с глобальным присутствием позволяет уверенно обеспечить соблюдение сроков и бюджета проекта благодаря упрощению задач участвующих сторон, предметным консультациям и высокому экспертному уровню управления проектом на месте его реализации.
Ключевые факты
up to 30%
reduced associated project costs
when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.
Наше предложение
Просмотрите эти иллюстрации и узнайте, как Endress+Hauser поможет вам в проектировании.
Традиционный подход управления проектом, опирающийся на услуги нескольких поставщиков, изначально является непростым.
Сотрудничество с нами, поможет Вам обеспечить последовательную реализацию проекта, избежать несоответствий даже в случае привлечения поставщиков третьей стороны.
Ваш партнер на всех стадиях! Сотрудничество с компетентным партнером, который берет на себя ответственность за поставку, значительно сокращает риски при интеграции.
Выступая в качестве основного поставщика КИП, Endress+Hauser успешно выполнит особые требования вашего проекта, объединяя свои приборы и услуги в различные пакетные предложения.
Внутренний процесс Endress+Hauser стандартизирован, используется по всему миру и основывается на международном руководстве PMBOK Guide, разработанном Институтом управления проектами PMI
1. План (планирование проекта) 2. Выполнение (выполнение проекта согласно плану) 3. Проверка (выявление отклонений фактического результата от плана) 4. Действие (внедрение соответствующих мер по исправлению недостатков)
Endress+Hauser полагается на передовые инструменты для интегрированного проектирования с электронным обменом данными.
Тесное сотрудничество и надежные партнеры по открытой интеграции позволяют значительно снизить ваши риски и сократить затраты на интеграцию.

Традиционный подход управления проектом, опирающийся на услуги нескольких поставщиков, изначально является непростым.

Сотрудничество с нами, поможет Вам обеспечить последовательную реализацию проекта, избежать несоответствий даже в случае привлечения поставщиков третьей стороны.

Ваш партнер на всех стадиях! Сотрудничество с компетентным партнером, который берет на себя ответственность за поставку, значительно сокращает риски при интеграции.

Выступая в качестве основного поставщика КИП, Endress+Hauser успешно выполнит особые требования вашего проекта, объединяя свои приборы и услуги в различные пакетные предложения.

Внутренний процесс Endress+Hauser стандартизирован, используется по всему миру и основывается на международном руководстве PMBOK Guide, разработанном Институтом управления проектами PMI

1. План (планирование проекта) 2. Выполнение (выполнение проекта согласно плану) 3. Проверка (выявление отклонений фактического результата от плана) 4. Действие (внедрение соответствующих мер по исправлению недостатков)

Endress+Hauser полагается на передовые инструменты для интегрированного проектирования с электронным обменом данными.

Тесное сотрудничество и надежные партнеры по открытой интеграции позволяют значительно снизить ваши риски и сократить затраты на интеграцию.

Сокращение времени выхода на рынок
При разработке и реализации программ в химической отрасли соблюдение требований по срокам и затратам является ключевой задачей. Проектные группы, имеющие различные функции и часто удаленные друг от друга географически, должны взаимодействовать достаточно тесно для того, чтобы иметь достаточную информацию для решений по приобретению и партнерству, а также по выбору правильного пути для успешной реализации.
Наши экспертные знания в этой области
Эксперты Endress+Hauser будут участвовать в работе ваших проектных групп с самого начала проекта, обеспечивая полное взаимопонимание, принятие оптимальных технических решений и надлежащее планирование, и за счет этого сократят время выхода проекта на рынок.
- Оперативное предоставление CAD-чертежей для анализа моделей и построения схем трубопроводов на более ранних этапах
- Ускоренный запуск производства при более сжатых сроках проекта
- Правильные технические решения с самого начала и отсутствие дорогостоящих изменений на поздних этапах

Упрощение задач благодаря постоянной индивидуальной поддержке
Координирование множества поставщиков, в особенности рассредоточенных географически, предъявляющих различные требования и имеющих разные ограничения в плане ассортимента, готовности и уровня сервиса, может приносить излишние риски, затраты и усложнения как на этапе осуществления проекта, так и на этапе эксплуатации.
Наши экспертные знания в этой области
В качестве основного поставщика КИП Endress+Hauser участвует в проекте не только при его планировании и реализации, но и в дальнейшей долгосрочной перспективе, что дает вам возможность избежать сложностей, характерных при работе с множеством поставщиков.
- Экономьте время благодаря постоянному доступу к документации из любого места, в том числе с мобильных устройств
- Сокращайте затраты за счет упрощения процессов закупки, хранения и ТОиР
Преимущества
Ваш успех — основная задача Endress+Hauser. Не имеет значения, насколько масштабен ваш проект в перерабатывающей промышленности или сколько партнеров задействовано в его выполнении — благодаря своему огромному практическому опыту и глубокому пониманию сферы управления проектами эксперты Endress+Hauser обеспечат поддержку ваших глобальных проектов в перерабатывающей промышленности. Endress+Hauser предоставляет необходимую поддержку для сокращения рисков по проекту на всех стадиях, от предпроектной проработки до выполнения, а также в ходе эксплуатации.
Ключевые факты
4 недели
сокращение сроков реализации вашего проекта по сравнению с традиционным способом благодаря применению электронной системы обмена данными, содержащей 800 доступных позиций оборудования.
Ключевые факты
80%
сокращение сроков разработки проектной документации по сравнению с традиционным способом, в том числе благодаря применению чертежей CAD в сочетании с нашим инструментом проектирования, включающем в себя 800 различных позиций оборудования.
Ключевые факты
25 000 долл.США
экономии на запасных частях, если Endress+Hauser становится вашим главным поставщиком приборов, при условии, что на приборы в проекте выделено 700 000 долл. США
Наше предложение
Выступая в качестве основного поставщика КИП, Endress+Hauser оказывает поддержку заказчикам в реализации химических и нефтехимических проектов в формате партнерства с полной интеграцией. Мы принимаем участие в детальном планировании на всех этапах проекта от предварительного проектирования до ввода в эксплуатацию и далее, помогаем прояснять любые возможные вопросы по проекту, избегать дорогостоящих изменений "в последний момент" и не допускать несовместимости, присущей проектам с множеством разных поставщиков.
- Все приборы и связанные с ними услуги от одного поставщика
- Единый надежный партнер, гарантирующий последовательную прозрачную реализацию проекта
- Профессиональная поддержка помогает сократить количество правок и изменений в проекте, а значит - точное следование графику
- Эффективные процессы, методы и инструменты, обеспечивающие практичное и стабильное сокращение рисков
- Стандартизация применяемого оборудования сокращает риски отказов, снижает стоимость реализации и минимизирует затраты на ТОиР