Конструкционная безопасность
Мы скрупулезно контролируем риски при разработке и производстве приборов для минимизации ваших эксплуатационных рисков
Контрольно-измерительные приборы часто устанавливаются во взрывоопасных зонах, внедряются на точках с высоким давлением и температурой процесса, подвергаются воздействию агрессивных сред. Их конструкция должна минимизировать риски, связанные с такими условиями эксплуатации, на протяжении всего жизненного цикла приборов. Каждый датчик Endress+Hauser начинается с безопасного проекта и производства и базируется на поколениях технического опыта и знаний, обеспечивая максимальный уровень механической целостности.
Безопасность на стадии проектирования
Все наши приборы производятся согласно требованиям единых стандартов на наших заводах. Это способствует унификации и снижению рисков уже на стадии проектирования.
Мы тщательно отбираем материалы, чтобы соответствовать требованиям конкретной области применения. Наши специалисты имеют обширный опыт подбора материалов от поставщиков, прошедших жесткую квалификацию и отбор.
Мы используем моделирование для проверки проектных решений на последнем этапе разработки приборов.
Мы скрупулезно подходим к определению безопасных условий эксплуатации, подвергая приборы расширенным нагрузочным испытаниям.
Конструкционная безопасность
Узлы приборов с предсказуемым поведением при повреждении позволяют организовать безопасный сброс технологической среды.
Конструкция вторичной оболочки предотвращает возможную утечку содержимого трубы/резервуара.
Бесконтактные технологии измерений не нарушают целостности оболочки технологического оборудования.
Опрессованные оболочки и технологические уплотнения предотвращают утечку опасных сред.
Система самодиагностики приборов контролирует сигналы сенсора и передает информацию о его состоянии в ПАЗ-контроллер.
Встроенное ПО приборов разработано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508.
Безопасность на стадии производства
Положитесь на наших специалистов, инструментарий и профессиональные навыки, задействованные в создании и производстве в сфере организации производства 250 сертифицированных продуктовый линеек.
Каждый сотрудник нашей компании несет ответственность за стабильное производство приборов, соответствующих вашим ожиданиям.
Все наши производственные процессы сертифицированы: Системы управления качеством основаны на стандартах ISO и IEC (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) и регулярно проходят аудит со стороны независимых организаций (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).