Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Liquiline System CA80FE – высокоточный анализатор процесса для измерения содержания железа

Анализатор жидкости промышленный
Liquiline System CA80FE

Колориметрическая система для мониторинга питьевой, минеральной и технологической воды

CA80FE
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Колориметрические анализаторы

  • Характеристики

    Анализатор для определения содержания железа в водных растворах
    Соответствует условиям стандартного колориметрического принципа измерения – феррозиновый метод

  • Размер

    Корпус
    793 x 530 x 417 мм
    31,22 x 20,87 x 16,42 дюйма
    Корпус (опора)
    1723 x 930 x 654 мм
    67.83 x 36.61 x 25.74 дюйма

  • Конструкция

    Открытая конструкция, корпус, корпус опоры
    Высокоэффективный пластик ASA-PC, дополнительная опора (сталь с покрытием)

  • Рабочая температура

    4...40 °C (39,2...104 °F)

  • Температура окружающей среды

    5 .... 40 °C
    Уличное исполнение: - 20 ... 40 °C

  • Рабочее давление

    при атмосферном давлении, < 0,2 бар

  • Расход проб

    мин. 5 мл/мин (0,17 жид. унции/мин)

  • Консистенция проб

    Содержание взвешенных твердых частиц
    Мутность < 50 ЕМФ, водный, гомогенизированный

  • Применение

    Мониторинг содержания железа в питьевой воде, минеральной воде и заборной воды для промышленных процессов

  • Источник питания

    100... 120 В пер. тока/200... 240 В пер. тока ± 10%
    24 В пост. тока ± 10%
    50 ± 1 или 60 ± 1,2 Гц

  • Выходной сигнал

    2 x 0/4...20 мА
    Веб-сервер, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Входной сигнал

    1 или 2 канала измерения
    1 ... 4 цифровых входа для датчиков с поддержкой технологии Memosens (дополнительно)

  • Диапазон измерения

    0,05... 2 мг/л Fe
    0,1 ... 5 мг/л Fe
    0.1 ... 5 мг/лс функцией разбавления до макс. 2.0 ... 100 мг/л Fe

  • Расходные материалы

    Реактивы и стандартные растворы CY80FE для эксплуатации. В процессе регулярного технического обслуживания используется комплект для техобслуживания CAV800.