Область применения
Conducal CLY421 – идеальный инструмент для калибровки датчиков проводимости, предназначенных для использования со сверхчистой водой. Он обеспечивает измерение методом сравнения на основе требований сертификатов и возможности отслеживания процессов поверки и калибровки приборов. При этом инструмент соответствует всем требованиям фармацевтической промышленности. Система Conducal поставляется в прочном футляре с преобразователем Liquiline на батарее, что позволяет выполнять калибровку на объекте.
Conducal CLY421 - портативный инструмент для калибровки и поверки датчиков проводимости в применениях с высокими требованиями к качеству измерений. Подходит для всех применений со сверхчистой водой до 20 мкм/см:
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Полупроводниковая промышленность
Отслеживаемость согласно национальным стандартам (NIST и DAkkS) обеспечивает соответствие самым строгим требованиям.
Преимущества
Заводская калибровка на основе стандартных эталонных материалов, сертифицированных NIST и DAkkS
Заводская калибровка Conducal в соответствии с требованиями ASTM D-5391
Проточная арматура с возможностями корректировки и мониторинга, соответствующая требованиям ASTM D-5391
Точная калибровка благодаря непосредственному использованию технологической пробы и сравнению с эталонной системой
Быстрая настройка измерения методом сравнения с применением практичной проточной арматуры
Гибкая калибровка на месте эксплуатации с использованием футляра для переноски и преобразователя Liquiline с питанием от батареи
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Conducal CLY421
Комплект для калибровки проводимости для применения в сверхчистой воде
EN RU 27/02/202313/12/2012Язык:
Русский
Версия:
27/02/2023
Размер файла:
853.2 KB
Имя файла:
TI00496CRU_0222-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Conducal CLY421
Комплект для калибровки проводимости для применения в сверхчистой воде
EN RU 23/02/202313/12/2012Язык:
Русский
Версия:
23/02/2023
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00496CRU_0222-00.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenЯзык:
Немецкий
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Язык:
Японский
Версия:
12/01/2024
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Аксессуары
71186335 (European Union)
Akkupack Li Ion 14,4V 2,4Ah
Язык:
Английский
Версия:
29/04/2021
Размер файла:
5.2 MB
Имя файла:
MSDS_71186335_(EU).pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_02.16EN RU 01/06/2017Язык:
Английский
Версия:
01/06/2017
Размер файла:
252 KB
Имя файла:
EC_00152_02.16.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_01.16EN RU 14/01/2016Язык:
Английский
Версия:
14/01/2016
Размер файла:
28.9 KB
Имя файла:
EC_00152_01.16.pdf
-