Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Measuring points with extremely high process temperatures require these thermometers with ceramic thermowells and special metal thermocouples, such as platinum and rhodium. The thermowell as well as the intermediate and internal sheath of ceramic materials protects from mechanical and chemical damages in the process and increases the life span of the sensors. This leads to: Cost savings for maintenance of the measuring point, quality improvements of the products and increased plant safety.
The TAF12T are assemblies with triple ceramic protection tubes, designed specifically for applications such as ceramic baking ovens, brickworks, porcelain production and glass industries. They contain a single or double TC insert in ceramic insulators.
Process temperatures: up to +1700 °C (+3092 °F)
Преимущества
Long lifetime by usage of innovative thermowell materials with increased wear and chemical resistance
Long term stable measurement due to sensor protection with non-porous materials
Flexible product selection by modular design
Optimized life cycle costs by means of replaceable spare parts
Компания Iplom SpA искала способ оптимизации процесса очистки на своем производстве для продления срока службы катализатора и повышения безопасности процесса гидрообессеривания (HDS) путем точного 3D-профилирования температуры.
метрические размеры модульная система измерения температуры высокотемпературное исполнение (для печей) включает в себя тройную керамическую термогильзу
Термогильза / защитная трубка
керамическая защитная гильза и две внутренние трубы
Вставка/чувствительный элемент
керамическая капиллярная трубка, жесткая
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
24,0 мм (0,94'') 26,0 мм (1,02'')
Максимальная длина по запросу
до 3.500,00 мм (137,80'')
Материал защитной трубки/термогильзы
Керамика (C530/C610/C799)
Присоединение к процессу
компрессионный фитинг: G11/2"
Форма наконечника датчика
прямой
Диапазон рабочих температур
Тип S: 0 C ...1600 C Тип R: 0 C ... 1600 C Тип B: 600 C ... 1700 C
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 1 бар (15 psi)
Погрешность
класс 2 согласно IEC 60584
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .