Управление сложной цепочкой поставок аккумуляторных батарей для электромобилей
Растущий мировой спрос на электромобили способствует внедрению эффективных и экологичных методов производства аккумуляторов на всех подготовительном, промежуточном и конечном этапах, чтобы обеспечить необходимый объем производства

Углекислый газ в двух словах
- С ростом числа пользователей электромобилей для производства аккумуляторов необходимы стабильные поставки сырья, такого как литий, кобальт, никель и графит. Однако необходимо принимать меры по регулированию воздействия, которую оказывает горнодобывающая промышленность, на окружающую среду.
- Строгий контроль качества с помощью современных приборов необходим для производства высококачественных, безопасных и эффективных электромобильных аккумуляторов.
- Усовершенствование емкости аккумуляторов и зарядной базы способствует росту числа пользователей электромобилей, но по-прежнему существуют определенный ряд ограничений.
- По мере роста популярности электромобилей увеличивается и количество отработанных аккумуляторов. Для извлечения ценных минералов, минимизации воздействия на окружающую среду и увеличения объемов сбора сырья в этой отрасли необходимо разработать эффективные и масштабируемые методы переработки.
Проблемы, связанные с цепочкой поставок
Рост популярности электромобилей (EV) в мире обусловлен сложной и развивающейся цепочкой поставок литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов, которая охватывает добычу минерального сырья, производство компонентов аккумуляторов и сборку элементов. На каждом этапе этого сложного процесса встречаются свои сложности и уникальные возможности.
Одной из основных задач цепочки поставок является обеспечение достаточного количества минерального сырья для удовлетворения растущего спроса на электромобили и новых требований к аккумуляторам. Ранние модели электромобилей 21 века были очень компактными, что позволяло максимально использовать ограниченный запас хода, который обеспечивали большинство литий-ионных аккумуляторов того времени. Например, длина Chevrolet Spark EV 2016 года составляет всего 3,7 м (147 дюймов), а запас хода — 132 км (82 мили). Однако за последнее десятилетие увеличились габариты автомобилей, дальность их пробега и эксплуатационные характеристики, в результате чего потребовались более мощные аккумуляторы с оптимальным сочетанием минералов и большим количеством элементов на один автомобиль.
Выводы из анализа данных
За последнее десятилетие увеличились габариты автомобилей, дальность их пробега и эксплуатационные характеристики, в результате чего потребовались более мощные аккумуляторы с оптимальным сочетанием минералов и большим количеством элементов на один автомобиль.
Кроме того, по мере того как ранние модели электромобилей и их литий-ионные аккумуляторы подходят к концу срока службы, перед отраслью встает вопрос о разработке устойчивых методов их утилизации. Эти усилия необходимы для минимизации отходов и снижения нагрузки на первичные ресурсы и окружающую среду, в которой они добываются.
Стремительный рост
За последнее десятилетие в мире произошел стремительный рост продаж электромобилей, и к 2023 году их число достигло рекордных 10,5 миллиона, включая как полностью аккумуляторные, так и подключаемые гибридные электромобили. Признаков замедления темпов роста не наблюдается: согласно прогнозам, до 2030 года ежегодный рост числа электромобилей будет составлять 32%. Эти цифры подчеркивают острую необходимость в надежных и устойчивых решениях для цепочки поставок аккумуляторов.
Выводы из анализа данных
Ожидается, что рынок новых электромобилей будет расти ежегодно на 32% до 2030 года.

Как и большая их часть, аккумуляторы для электромобилей производятся из редкоземельных минералов, содержащих различное количество лития, кобальта, никеля и графита. Многие из этих материалов могут быть повторно использованы и переработаны в рамках циркулярной экономики, в отличие от топлива для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), которое зависит от постоянной добычи и сжигания ископаемых видов топлива.
Литий и другие редкоземельные минералы проходят множество этапов и процессов, пока они добираются из недр земли и попадают на оптовые и розничные рынки, откуда их используют в аккумуляторных батареях. Эти этапы включают добычу полезных ископаемых, очистку, производство аккумуляторов, сборку и транспортировку.
Цена на литиевые батареи отражает все промежуточные этапы, поэтому более крупные аккумуляторы для электромобилей могут стоить немалых денег. Например, в 2024 году стоимость замены аккумуляторного блока Tesla Model S составит от 8 000 до 10 000 долларов США.
Подготовительный этап
Путь к созданию аккумуляторных батарей начинается в регионах, изобилующих полезными ископаемыми, где ведется добыча важнейших редкоземельных минералов. Большинство этих полезных ископаемых добывается в виде обогащенной минералами руды, затем проходит процесс рафинирования, переработки, выщелачивания и очистки.
Однако добыча полезных ископаемых может привести к обезлесению, утрате среды обитания и загрязнению воды, если только не будут приняты ответственные меры по охране окружающей среды. Кроме того, концентрация редкоземельных минералов в отдельных регионах вызывает опасения по поводу геополитической уязвимости и возможных сбоев в цепочке поставок, что требует от заинтересованных сторон коллективного наблюдения за рынком и совместной работы по заблаговременному смягчению потенциальных последствий.
В ответ на эти вызовы в этой отрасли предпринимаются усилия по диверсификации минерального сырья, внедряются более экологичные методы добычи и развиваются возможности по переработке минерального сырья. Ожидается, что эти действия позволят снизить зависимость от геополитически чувствительных материалов, сохранить экосистемы вблизи шахт и защитить водные ресурсы.
Промежуточный этап
На промежуточном этапе необходимо превратить сырье в композитные материалы для аккумуляторов. Этот этап включает в себя переработку лития в такие соединения, как гидроксид, карбонат и соли, необходимые для производства покрытий электродов аккумуляторов и слоя электролита между катодом и анодом аккумуляторного элемента.
Катод аккумулятора существенно влияет на его производительность. Большинство катодов для электромобилей представляют собой сочетание сплавов кобальта и никеля, однако постоянно ведутся эксперименты по использованию более безопасных, эффективных и разнообразных комбинаций металлов.
Литий-ионные аноды обычно состоят из медной фольги, покрытой графитом, который обеспечивает структуру для ионов лития во время зарядки и разрядки. Этот компонент основан на использовании специализированного графита, измельченного до точных размеров и нанесенного на медную поверхность.

Эти промежуточные этапы выполняются в значительных масштабах, поскольку в большинстве аккумуляторов для электромобилей содержатся тысячи отдельных элементов. Обеспечение чистоты материала и качества производства имеет решающее значение для безопасной и эффективной работы аккумуляторов. Поэтому требуется применения сложных технологических приборов и анализаторов для мониторинга и контроля производственного процесса.
Конечный этап
После изготовления компоненты объединяются в модули, обычно цилиндрической формы для электромобилей. Эти модули затем собираются в большие аккумуляторные батареи, чтобы обеспечить приемлемую мощность автомобиля на больших расстояниях.
Производство аккумуляторов, способных питать электромобили на большом расстоянии, является ключевым требованием для повышения эффективности электромобилей как на потребительском, так и на коммерческом рынках. Водители привыкли заправлять автомобили с ДВС за считанные минуты после нескольких сотен миль пробега, используя разветвленную сеть заправочных станций. В отличие от этого, зарядных станций для электромобилей не так много и они расположены далеко друг от друга, а их зарядка занимает в большинстве случаев по несколько часов.
Для решения этих проблем инфраструктура зарядки должна продолжать расти, уделяя особое внимание быстрой зарядке с высокой мощностью. Все более мощные аккумуляторы с высокой емкостью накопления энергии помогают уменьшить некоторые проблемы, связанные с целесообразностью, особенно на потребительских и коммерческих рынках, где зачастую автомобили паркуются на длительное время, предоставляя широкие возможности для их зарядки.
Разработка водородных топливных элементов — еще один технический вариант решения проблемы продолжительности зарядки, однако в большинстве регионов наблюдается острая нехватка инфраструктуры для заправки, что делает автомобили на водородном топливе в настоящее время нерентабельными на большинстве рынков.
Факторы, которые необходимо учитывать
Литий-ионные аккумуляторы могут представлять опасность из-за хранящейся в них энергии, а также из-за высокореактивного сырья и используемых химических веществ, что делает их опасными с точки зрения воспламенения при попадании искр, сильной деформации или некачественной конструкции. Более того, при распаде электролита на основе лития в воздух могут выделяться легковоспламеняющиеся газы, такие как этилен, метан и водород.
Серьезную опасность для электромобильных аккумуляторов представляет тепловой разгон, который может возникнуть, если аккумулятор слишком сильно нагревается из-за повреждения или неправильной зарядки. В этом случае под действием высокой температуры электролит испаряется, повреждая корпус элемента и выделяя горючие газы. Чрезмерная зарядка может привести к образованию металлического лития внутри элемента, который может вызвать внутреннее короткое замыкание и вступить в реакцию с влагой окружающей среды. Как только эта реакция начинается, она становится самоподдерживающейся, поэтому отключение питания не может ее остановить. К сожалению, тепловой выброс трудно обнаружить до тех пор, пока не возникнет пожар, поэтому так важно обеспечить высокое качество производства элементов.
Переработка
В последнее время переработка становится важнейшим аспектом в цепочке поставок аккумуляторных батарей для электромобилей, поскольку отрасль сталкивается со стремительным ростом отходов аккумуляторных компонентов от отслуживших свой срок электромобилей. По мере роста популярности электромобилей растет и потребность в эффективных и устойчивых методах переработки, позволяющих извлекать ценные металлы, минимизировать воздействие на окружающую среду и дополнять добычу полезных ископаемых для производства новых аккумуляторов.

Аккумуляторы для электромобилей могут быть переработаны аналогично литий-ионным аккумуляторам меньшего размера с помощью пирометаллургии и гидрометаллургии. Однако из-за их большого размера, веса и сложности возникают дополнительные трудности с эффективным извлечением минералов. Различные предприятия по переработке отходов по-разному подходят к решению этой задачи. Некоторые компании предпочитают разбирать аккумуляторные батареи вручную с привлечением бригад квалифицированных специалистов, в то время как другие просто размельчают аккумуляторы, погружая их в инертную жидкость, чтобы ограничить доступ кислорода и снизить риск их возгорания.
Несмотря на трудности, степень эффективного процесса утилизации аккумуляторов для электромобилей быстро повышается, а такие инновации, как роботизация, помогают расширить масштабы этой практики. Крупномасштабная переработка аккумуляторов становится все более важной областью научных исследований, поскольку количество аккумуляторов, которые потребуют переработки в будущем, растет по мере того, как все большее число электромобилей появляются на дорогах, а системы хранения энергии на основе аккумуляторов становятся все более распространенными.
Экологичное производство
Чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на аккумуляторы для электромобилей, необходима стабильная цепочка поставок, которая охватывает процессы добычи, производства, сборки и переработки. Кроме того, для эффективного производства аккумуляторных батарей в отрасли необходимо наладить бесперебойную поставку компонентов и материалов в различные территориально удаленные друг от друга регионы.
Переход на электромобили сопряжен с определенными трудностями, однако он является важнейшей частью глобальных усилий по сокращению выбросов углерода и ограничению содержания парниковых газов в атмосфере. Устойчивое решение проблем цепочки поставок электромобилей предполагает внедрение экологически безопасных методов поиска сырья, снижение воздействия добычи на окружающую среду, строгий контроль качества в процессе производства и сборки, а также продолжение инвестиций в технологии по утилизации аккумуляторов.