Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Новые приборы для водоснабжения и очистки сточных вод

Ознакомьтесь с нашими последними отраслевыми новинками и инновациями

Применение в сфере дезинфекции ©Endress+Hauser
Дезинфекция и обеззараживание требуются везде — от коммунального водоснабжения и очистки сточных вод до промышленных систем.
Дезинфекция

Упрощение, оптимизация и соответствие требованиям

Обеспечьте соблюдение норм в отношении качестве воды, одновременно упростив и оптимизировав процесс дозирования для дезинфекции питьевой воды, сточных вод и технологической воды.

  • Датчики дезинфекции Memosens 2.0 упрощают техническое обслуживание, позволяя лучше выявлять происходящие процесс и принимать профилактические меры, экономя время и ресурсы
  • Подключение наших датчиков дезинфекции и приборов для измерения уровня к IIoT предоставляет непрерывный удаленный доступ к данным, повышение прозрачности информации и упрощение процессов отчетности
  • Панели для контроля качества воды CDP20 оснащены инновационным измерительным прибором Flowfit CYA27 и одной линией отбора проб, что позволяет снизить потери воды до 50%.

Ознакомьтесь с нашими новейшими приборами для оптимизации дезинфекции

Центрифуга для обезвоживания ©Endress+Hauser
Разделение технологической среды в процессе обезвоживания улучшается за счет меньшего использования полимеров.
Обезвожвавние осадка

Оптимизируйте процесс обезвоживания осадка

Наши новые приборы улучшают процесс обезвоживания и сбраживания осадка, позволяя экономить средства и снижать воздействие на экологию.

  • Приборы Teqwave способствуют разделению технологической среды, что обеспечивает экономию полимеров до 20% и существенное снижение энергопотребления
  • Кроме того, приборы Teqwave помогают повышать плотность осадка для оптимального сбраживания с получением большего количества биогаза, сокращая тем самым объем отходов и минимизируя затраты на утилизацию
  • Услуги Netilion обеспечивают удаленный мониторинг и отчетность, что повышает прозрачность и эффективность отслеживания ключевых показателей

Ознакомьтесь с нашими новейшими приборами для систем обезвоживания осадка

Найдите приборы, которые больше всего подходят для вашей сферы применения

Не уверены, какой прибор выбрать для вашей сферы применения и точки измерения? Наш инструмент Applicator упрощает выбор прибора для конкретной отрасли. Протестируйте его!

Прозрачность данных о ваших водоочистных системах ©Endress+Hauser
Доступ к данным приборов в системах очистки сточных вод и их визуализация
Услуги

Лучшее понимание эффективности технологических процессов и работы измерительного оборудования

Интеллектуальные датчики собирают данные о технологических процессах в режиме реального времени и отслеживают состояние оборудования, информируя вас о производительности всех установленных устройств. Цифровизация производственных процессов предоставляет операторам оборудования возможность полностью визуализировать данные, которые ранее им не были доступны. Этому способствуют услуги Endress+Hauser Netilion, которые помогают конечным пользователям принимать оптимальные решения.

Хотите узнать больше о наших предложениях в сфере водоснабжения и очистки сточных вод?