Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Повышение экологичности производства

Сокращение потребления ресурсов и рисков при максимальном увеличении производительности.

Наши последние разработки для химической промышленности обеспечивают высокую эффективность вашего предприятия с помощью инновационных измерительных технологий при соблюдении всех норм безопасности. Наша миссия — помочь вам оптимизировать использование ресурсов и добиться максимальной производительности. Это новое предложение включает набор функций самодиагностики и вариантов подключения, а также характеризуется высокой степенью безопасности.

Преобразователь давления

Интеллектуальный преобразователь давления с Ethernet-APL

Преобразователь относится к поколению Cerabar. Преобразователь обладает высокой надежностью и может дистанционно управляться через приложение на мобильном устройстве с помощью безопасного Bluetooth-соединения. Программное обеспечение существенно упрощает эксплуатацию прибора: пользователь может выполнять настройку, пробные испытания и проверку прибора с помощью интуитивно понятных инструментов ("мастеров"). Технология Heartbeat Technology поддерживает функции проверки и мониторинга, позволяющие обнаруживать нежелательные отклонения, например изменения в характеристиках контура.

  • Heartbeat Technology позволяет проверять состояние прибора без прерывания процесса
  • Простое отображение состояния прибора: при появлении диагностических сообщений цвет индикатора меняется с зеленого на красный
  • Точность: до +/- 0,025% PROFINET с Ethernet-APL
  • Сокращение систематических сбоев: безотказный ввод в эксплуатацию в режиме SIL и пробное испытание под контролем измерительного прибора
Измерение расхода

Расходомеры для химических веществ с поддержкой Ethernet-APL

Расходомеры Ethernet-APL повышают эффективность, надежность и безопасность процессов химического производства, обеспечивая быструю, надежную и стандартизированную передачу критически важных данных о расходе.

  • Встроенный веб-сервер обеспечивает простой удаленный доступ для оценки параметров и устранения неисправностей
  • Современная системная интеграция с помощью пакетов FDI
  • Непрерывная диагностика, проверка и мониторинг с помощью технологии Heartbeat Technology
  • Сенсорные и современные человеко-машинные интерфейсы в веб-сервере и DTM
  • Управляемая параметризация для простой эксплуатации
  • Драйвер прибора для циклической связи (например, GSD для PROFINET) хранится в памяти прибора

Найдите прибор, который больше всего подходит для вашей сферы применения

Не уверены, какой прибор выбрать для вашего конкретного применения и точки измерения? Наш инструмент Applicator упрощает выбор изделия для вашей отрасли. Протестируйте его!

Еще больше новых изделий для производства

Обсудите наши последние инновации с нашими экспертами

Опишите подробно, чем мы можем вам помочь.

Примечание

Хотите узнать больше о наших предложениях для химической промышленности?