Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Ранняя версия
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
EN RU 01/10/201228/06/201131/01/201130/07/201017/12/2009Язык:
Русский
Версия:
09/05/2008
Размер файла:
10.7 MB
Имя файла:
TI345F00ru0508.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR230, 231 HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Описание функций радарных уровнемеров FMR230 и FMR231.
EN RU 30/07/201003/08/200631/12/200522/12/200324/03/2003Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA221FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR231 PROFIBUS PA Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN RU 28/06/201130/07/201031/08/200631/12/200525/10/2004Язык:
Английский
Версия:
28/06/2011
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA00226FEN_1311.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR231
Радарный уровнемер с выходным сигналом HART.
Руководство по эксплуатации.EN RU 28/06/201130/07/201031/08/200601/12/200501/12/2003Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA219FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR231 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN RU 28/06/201130/07/201031/10/200830/06/200731/05/2006Язык:
Английский
Версия:
28/06/2011
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
BA00229FEN_1311.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot M FMR231 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN RU 31/12/2009Язык:
Английский
Версия:
31/12/2009
Размер файла:
829.4 KB
Имя файла:
KA1003FEN_1209.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of antenna assembly on Micropilot M FMR231
Exchange of antenna assembly on Micropilot M FMR231
EN RU 24/04/2012Язык:
Английский
Версия:
24/04/2012
Размер файла:
378.6 KB
Имя файла:
KA00551FA2_0107.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot M FMR231 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN RU 31/12/2009Язык:
Английский
Версия:
31/12/2009
Размер файла:
851.6 KB
Имя файла:
KA1005FEN_1209.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN RU 27/06/200731/05/2007Язык:
Английский
Версия:
27/06/2007
Размер файла:
235.5 KB
Имя файла:
KA137Fa6_0607.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2 wire) for connection of FHX40
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2
wire) for
connection of FHX40EN RU 20/04/2021Язык:
Английский
Версия:
20/04/2021
Размер файла:
188.7 KB
Имя файла:
KA00594F_A2.pdf
-