Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Liquiline Control CDC90 автоматически выполняет проверку, очистку, калибровку, регулировку и мониторинг датчиков pH и ОВП.
Область применения
Система Liquiline Control CDC90 предназначена для автоматизации точек измерения pH и ОВП с технологией Memosens в любых отраслях промышленности. Она осуществляет автоматическую проверку, очистку, калибровку и регулировку одного или двух датчиков, позволяя сократить ручной труд, повысить безопасность работы в опасных средах и обеспечить высокий уровень выхода и качества продукта. Система легко интегрируется в существующую инфраструктуру предприятия и реализует удобное дистанционное управление точками измерения посредством любой системы управления процессом или мобильного устройства.
Система Liquiline Control CDC90 предназначена для автоматизации точек измерения pH и ОВП в любых отраслях промышленности. Она подходит для любых областей применения с различными повышенными требованиями:
Датчики необходимо очищать и/или калибровать достаточно часто.
Точка измерения находится в труднодоступном месте.
Точка измерения находится в опасной окружающей среде.
Для процесса требуется воспроизводимое и очень точное измерение pH.
Процесс предполагает частое измерение с короткими интервалами.
Необходимо постоянно контролировать и документировать точность точки измерения.
Преимущества
Оптимизация циклов очистки и калибровки позволяет получать достоверные и воспроизводимые измеренные значения, что, в свою очередь, дает возможность повышать выход и качество продукта, а также сокращать потребление сырья.
Профилактические операции очистки и калибровки обеспечивают получение достоверных значений при наличии риска блокирования диафрагмы и налипаний на датчике, и, соответственно, качественное измерение рН/ОВП среды.
Повышение безопасности обслуживающего персонала благодаря минимизации объема ручной работы в труднодоступных местах, а также опасных и вредных средах.
Беспроблемная интеграция в систему управления процессом – сертифицированная поддержка различных протоколов связи, таких как 0/4...20 мА, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET и доступа с помощью веб-сервера.
Предустановленные программы очистки и калибровки позволяют быстро ввести систему Liquiline Control CDC90 в эксплуатацию и сократить время пусконаладочных работ.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Система управления Liquiline Control регулирует процессы нитрификации и денитрификации на станции очистки сточных вод в городе Штадтлон. Система управления обеспечивает соблюдение предельных показателей и оптимизирует расход энергии.
-10 ... 140 °C (14 ... 284 °F) для всех материалов, кроме PVDF и проводящих PVDF -10 ... 100 / 90 °C (14 ... 212 / 194 °F) для PVDF и проводящих PVDF
Рабочее давление
Нержавеющая сталь, Alloy С22, PEEK: 16 бар до 140 °C PVDF, проводящий PVDF: Базовое исполнение: 16 бар до 100 °C Исполнение с погружной камерой: 4 бар до 90 °C
-10 ... 140 °C (14 ... 284 °F) для всех материалов, кроме PVDF и проводящих PVDF -10 ... 100 / 90 °C (14 ... 212 / 194 °F) для PVDF и проводящих PVDF
Рабочее давление
Нержавеющая сталь, Alloy С22, PEEK: 16 бар до 140 °C PVDF, проводящий PVDF: Базовое исполнение: 16 бар до 100 °C Исполнение с погружной камерой: 4 бар до 90 °C
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .