-
Обучение
Переведите предприятие в цифровой формат с помощью IO-Link
Цифровое и экономически эффективное предприятие
Цифровизация «последней мили»:
Интеллектуальное оборудование на базе Ethernet, такое как клапанные острова, удаленные модули ввода/вывода, регистраторы, жидкостные анализаторы или приборы измерения расхода, переводятся в цифровой формат с помощью промышленной сети Industrial Ethernet, например PROFINET или EtherNet/IP. Доступ к базовым приборам также может осуществляться по цифровым каналам IO-Link. Это позволяет производить настройку параметров в режиме оффлайн, обеспечивает прозрачность данных и возможность замены оборудования «под ключ».
Ключевые преимущества для инженеров
Быстрая и эффективная интеграция, в частности благодаря использованию стандартизованных функциональных блоков.
Идеальный вариант для высокотехнологичного оборудования на базе Industrial Ethernet в сочетании с базовыми модулями IO-Link.
Сокращение номенклатуры разъемов и кабелей, замещение сигналов DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0 – 10 В / 4 – 20 мА.
Сокращение номенклатуры датчиков, в частности за счет настройки точек коммутации с IO-Link.
Быстрый ввод в эксплуатацию и запуск, в частности благодаря использованию стандартизованных кабелей и автоматической настройке параметров.
Ключевые преимущества для операторов и специалистов сервиса
Более высокая точность благодаря передаче цифровых сигналов.
Удаленный доступ и настройка параметров модулей IO-Link.
Наличие диагностики с указанием причины и способа устранения, включая распознавание обрыва кабелей.
Каждая замена сопровождается автоматическим сохранением и загрузкой данных параметров.
Особенности модулей IO-Link
Соответствие IO-Link V1.1. гарантирует отличную функциональную совместимость.
Интеграция в наш диагностический центр с дополнительной верификацией (например, посредством ведущих модулей Rockwell Automation, Turck и Siemens).
Использование датчика Smart Sensor Profile, верс. 2 для упрощения проектирования, включая предоставление идентификаторов профиля, описание структуры входных/выходных данных процессов, идентификаторов изделий, новых версий встроенного ПО, специальных маркеров приложений.
Данные диагностических событий в соотв. с NAMUR NE 107.
Первичная интеграция в системы Rockwell Automation.
Преимущества
Замена оборудования «под ключ»:
Быстрая настройка параметров с помощью системы проектирования, отсутствие необходимости в дополнительном ПО.
Полный доступ к информации о приборе, данным диагностики и параметрам процесса.
Быстрая загрузка/выгрузка данных для технического и сервисного обслуживания..
Простота эксплуатации:
Простая концепция управления Endress+Hauser экономит время на настройку приборов.
Оптимальное удобство использования благодаря интуитивному меню быстрой установки параметров.
Структуры пользовательского меню и доступ к устройству.
Оцифровка «последней мили»
![](/__image/a/6005002/k/43122ddbf01b2e0bc3f7c1171c4166f055cd09cc/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Logo_transp.jpg)
Интеллектуальное оборудование на базе Ethernet, такое как клапанные острова, удаленные модули ввода/вывода, регистраторы, жидкостные анализаторы или приборы измерения расхода, переводятся в цифровой формат с помощью промышленной сети Industrial Ethernet, например PROFINET или EtherNet/IP. Доступ к базовым приборам также может осуществляться по цифровым каналам IO-Link. Это позволяет производить настройку параметров в режиме оффлайн, обеспечивает прозрачность данных и возможность замены оборудования «под ключ».
Открытость благодаря IO-Link
Соответствие модулей IO-Link стандарту МЭК 61131-9 обеспечивает целостную, открытую, стабильную и независимую от производителя базу для инвестиций.
Вся продукция Endress+Hauser на основе технологии IO-Link прошла тестирование и сертификацию в соответствии с требованиями к IO-Link в версии 1.1.
Технология была проверена на практике в более,
чем 9 миллионах приборов, установленных по всему миру.
Для получения подробной информации см. веб-сайт www.io-link.com
Полностью цифровое предприятие
![](/__image/a/6005772/k/fd7c6bce151577767fe8dc30e4fa1017cd301e4e/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_1024pix_EN_V2.jpg)
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Загрузки
-
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
Размер файла:
Имя файла: