Надежный мониторинг рабочих температур в жестких промышленных условиях (например, в нефтегазовой отрасли).
Датчики температуры предназначены для применений в жестких промышленных условиях с повышенными требованиями к безопасности (например, в химической, нефтегазовой и энергетической отраслях). Датчики температуры соответствуют требованиям безопасности согласно различным сертификатами и испытаниям. Использование преобразователя позволяет повысить точность и надежность по сравнению с датчиками с прямым подключением.
You've viewed 8 of 32 products
Описание продуктовой линейки
Широкая линейка датчиков температуры Endress+Hauser включает в себя:
- Датчики температуры со встроенными дисплеями и без них
- Резьбовые, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги
- Сварные защитные гильзы с фланцами и без фланцев
- Датчики температуры для монтажа в существующие защитные гильзы
- Цельноточеные защитные гильзы
- Датчики температуры без защитных гильз — для непосредственного контакта со средой
В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:
ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия
Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100.. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.
ТП — термопары: принцип действия
Термопара — пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.
Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.
Преимущества
- Высокая точность в пределах всего диапазона допустимых рабочих температур
- Сертификаты: ATEX (EEx i.a., EEx d с защитой от воспламенения горючей пыли), CSA (IS, NI, XP и DIP)
- Доступные сертификаты испытания материалов: стандарт NACE MR0175, контроль проникающим красителем, рентгеноскопия сварных швов, испытание на утечку гелия, испытание под давлением и т.д.
- Расчет защитной гильзы: определение применимости защитной гильзы в соответствии со стандартами ASME PTC 19.3 и DIN 43772 по входным условиям (давление, температура и расход)