Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Two Raman bio multi optics and bio sleeves in different lengths (120 and 220 mm)
Краткие характеристики
Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями
Корпус: нержавеющая сталь 316L Окно: материал собственного изготовления, оптимизированный для биологической обработки Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой; соответствует классу обработки ASME BPE SF4 Клей: совместим с требованиями USP (класс VI) и стандарта ISO 10993
The bio multi optic and bio sleeve duo delivers reliable, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. The non-contact multi optic features a patented self-aligning lens for top spectra quality and reproducibility. It pairs with the Rxn-10 probe and connects to an autoclavable (or gamma sterilizable), disposable sleeve via an easy snap-in-place design. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.
Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more
Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more
Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications
Преимущества
Patented self-focusing lens with automatic alignment for optimal spectral quality and reproducibility
Improved ease of use with less probe service and maintenance
Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time
Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols (bio sleeve), with reduced risk of cross-contamination (via non-contact multi optic)
120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680
Рамановская спектроскопия — передовая технология оптического анализа
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
Макс. давление: 13,8 бар изб. / 200 фнт/кв. дюйм изб.
Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями
Корпус: нержавеющая сталь 316L Окно: материал собственного изготовления, оптимизированный для биологической обработки Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой; соответствует классу обработки ASME BPE SF4 Клей: совместим с требованиями USP (класс VI) и стандарта ISO 10993
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (публикация)
Версия на английском языке - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .