Диапазон измерения200 мкСм/см...1000 мС/см Константа ячейки k : 11,0/см 1/см
Рабочая температура-10°C...110°C (14°F...230°F) Стерилизация: 130°C/6 бар абс. (макс. 60 мин) (макс. 266°F/72,5 фунт/кв. дюйм при 87 psi макс. 60 мин)
Рабочее давление12 бар абс до 50°C (188,5 psi до 122°F ) 7,75 бар абс при 110°C(112 psi при 230°F) 6 бар абс при 130°C до 60 мин (87 psi при 266°F до 60 мин)
Диапазон измеренияk=0,01: 0.04 to 20 µS/cm k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm
Рабочая температураThreaded with fixed cable: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Threaded with plug-in head: -20 to 120 °C (-4 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes
Рабочее давление13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute 2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Степень защитыПреобразователь IP20 Опция IP66 Дисплей
Датчики и преобразователи проводимости
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Во многих областях измерение проводимости имеет большое значение для управления процессами, мониторинга продуктов и воды, а также обнаружения утечек. Endress+Hauser предлагает надежные и точные приборы для всевозможных условий и областей измерения, например сверхчистой воды, циклов CIP, взрывоопасных зон или гигиенических процессов. Чтобы ознакомиться с широким модельным рядом кондуктивных и тороидальных датчиков проводимости, преобразователей и полезных инструментов калибровки, нажмите кнопку.
Как выбрать датчик проводимости
Датчики и преобразователи проводимости применяются во многих отраслях, например, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в биотехнологиях, электроэнергетике и водной отрасли. Выбор датчика зависит от области применения и диапазона проводимости. Для измерения низкой проводимости в чистой и сверхчистой воде применяются кондуктивные датчики. Тороидальные датчики используются в среде с высокой проводимостью (например, для молока, пива, щелочей, кислот, солевых растворов), а датчики с четырьмя электродами подходят для широкого диапазона измерения (например, для разделения фаз).
Проводимость жидкости можно измерять при помощи индуктивного принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.
Измерение проводимости с помощью четырех электродов производится в широких диапазонах или при очень высокой концентрации ионов в жидкости. Предлагаемый видеоролик иллюстрирует принцип работы.
Кондуктивное измерение: Принцип действия
Кондуктивные зонды оснащены двумя электродами, которые располагаются напротив друг друга. На электроды подается напряжение переменного тока, за счет чего в среде создается ток. Сила тока зависит от количества свободных анионов и катионов, перемещающихся между двумя электродами, в среде. Чем выше содержание свободных анионов и катионов в жидкости, тем выше электрическая проводимость и электрический ток. Единица измерения проводимости - См/м.
Высокая концентрация ионов в среде приводит к их взаимному отталкиванию и, таким образом, уменьшению тока. Этот эффект называют поляризационным. Он может повлиять на точность измерения кондуктивных зондов. В датчиках с четырьмя электродами два электрода обесточены и поэтому свободны от поляризационного эффекта. Они измеряют разность потенциалов в среде. Значение проводимости рассчитывается в подключенном преобразователе на основе измеренной разности потенциалов и тока.
Выбирая платформу Liquiline, вы получаете эффективную экономию складских запасов, сокращение времени на установку и выигрываете в эксплуатационной безопасности!
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .