Диапазон температур продуктаМатериал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
Измеряемая средаПриродный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
Номинальный диаметр трубы3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу
Макс. погрешность измеренияОбъемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (опция): ±0.65 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измеренияЖидкость: 0,076...2100 м³/ч (0,045...1300 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,39...28 000 м³/ч (0,23...17000 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Диапазон температур продуктаСтандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F) Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)
Первый одноразовый расходомер для биотехнологических приложений с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствием cGMP и поддерживающий до 4 входов/выходов
Высокое качество продукта, безопасность, оптимизация процесса и защита окружающей среды – и это далеко не все причины, почему промышленное измерение расхода становится все более важным. Необходимость измерения расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей присутствует каждый день. Не существует единой, всеобъемлющей технологии, подходящей для любых применений, поэтому в нашем ассортименте расходомеров вы можете найти наиболее подходящий для вашего применения вариант прибора.
Преимущества
От единичных измерительных точек с возможностью коммуникации до полноценных решений для высокоуровневых систем: вы всегда можете рассчитывать на то, что мы адаптируем наше оборудование под ваши требования.
Вместе с автоматизированным контролем процессов и передовыми интерфейсами коммуникации, измерение расхода распространилось во многих новых областях применения в последние годы.
Вы можете подобрать оптимальный принцип измерения: электромагнитного, измерение массового расхода на основе принципа Кориолиса или термально-массового принципа, а также измерение объемного расхода на основе вихревого или ультразвукового принципа измерения.
Our innovations for Promag flowmeters increase accuracy of measurements and provide process insights, improving process efficiency, product quality and maintenance planning.
Для максимальной гибкости: накладные расходомеры для неинвазивных измерений без прерывания процесса; не требуют технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации и обладают рядом других преимуществ
Product center for flow measuring technology and fluid management solutions
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .